Modules de changement d’outils

Modules de passage Ethernet/EtherNetIP/EtherCAT/PROFINET : RE10

Modules de passage Ethernet/EtherNetIP/EtherCAT/PROFINET : RE10

module de passage Ethernet 10/100 CAT5e

Voir toutes les caractéristiques
Numéro de modèle :  RE10
Parlez à nos experts

Caractéristiques du produit Spécifications Documents et téléchargements modèles CAO 3D Composants

Caractéristiques du produit

Caractéristiques

  • 10 broches.
  • capacité de 5 ampères, 250 VAC / 600VDC.
  • Connecteur RJ45 Push-Pull pour la communication Ethernet.
  • Contacts sans contact sur le maître.
  • Étanchéité à l’humidité et à la poussière lors de l’accouplement.
  • Connecteurs d’appairage : Connecteurs push-pull RJ45 conformes à l’AIDA.
  • Ne pas utiliser avec des connecteurs RJ45 standard car ils ne se verrouilleront pas dans le connecteur du module.

Matériaux

  • Boîtier en aluminium
  • Têtes des broches à ressort plaquées de métaux précieux
  • Broches de contact plaquées en métal précieux
  • Joint en nitrile.
Spécifications Valeur
Caractéristiques électriques 5 Amp, 250 VAC / 600VDC
Poids du côté maître 0.25 kg
Poids du côté de l’outil 0.20 kg
Nombre de broches totales 10
Broches Description
Plage de température opérationnelle -28,9 °C à 65,6 °C
Type de signal
Télécharger Type de téléchargement Langue
Dessin du module RE10 Dessins Anglais
Manuel du module électrique RE10 Manuels Anglais
Télécharger Description
9120-RE10-T 10/100 CAT5e Ethernet Pass Through Tool Module
9120-RE10-M 10/100 CAT5e Ethernet Pass Through Master Module
Numéro de pièce Description
Support d'outils 9120-RE10-M module de passage Ethernet 10/100 CAT5e
Support d'outils 9120-RE10-T module de passage Ethernet 10/100 CAT5e

Modules compatibles

Parler à un expert

Prêt à relever vos défis et à exploiter tout le potentiel de vos applications robotiques ? Contactez notre équipe d’experts dès aujourd’hui.