Modules de changement d’outils

Modules de passage Ethernet/EtherNetIP/EtherCAT/PROFINET : RE8

Modules de passage Ethernet/EtherNetIP/EtherCAT/PROFINET : RE8

Module de passage Ethernet à 8 broches et blindage

Voir toutes les caractéristiques
Numéro de modèle :  RE8
Parlez à nos experts

Caractéristiques du produit Spécifications Documents et téléchargements Composants

Caractéristiques du produit

Caractéristiques

  • 8 broches.
  • 0.5 Amp/48VDC.
  • M12, X-coded Cordset Signal Electronics. Câble droit blindé de 0,5 m.
  • Contacts sans contact sur le maître.
  • Etanchéité à l’humidité et à la poussière lors de l’accouplement.
  • Répond aux exigences de la norme Cat5e.

Matériaux

  • Boîtier en aluminium
  • Têtes plaquées de métaux précieux sur les goupilles à ressort
  • Broches de contact plaquées de métaux précieux
  • Joint en nitrile.
Spécifications Valeur
Caractéristiques électriques 0.5 ampères/48VDC
Poids du côté maître 0.24 kg
Poids du côté de l’outil 0.18 kg
Nombre de broches totales 8
Broches Description
Plage de température opérationnelle -45,6 °C à 48,9 °C
Type de signal
Télécharger Type de téléchargement Langue
Dessin du module RE8 Dessins Anglais
Numéro de pièce Description
Support d'outils 9120-RE8-M Module de passage Ethernet à 8 broches et blindage
Support d'outils 9120-RE8-T Module de passage Ethernet à 8 broches et blindage

Modules compatibles

Parler à un expert

Prêt à relever vos défis et à exploiter tout le potentiel de vos applications robotiques ? Contactez notre équipe d’experts dès aujourd’hui.