Modules de changement d’outils

Modules de passage Ethernet/EtherNetIP/EtherCAT/PROFINET : S5EPD

Modules de passage Ethernet/EtherNetIP/EtherCAT/PROFINET : S5EPD

Module Ethernet avec joints Viton, en pot

Voir toutes les caractéristiques
Numéro de modèle :  S5EPD
Parlez à nos experts

Caractéristiques du produit Spécifications Documents et téléchargements modèles CAO 3D Composants

Caractéristiques du produit

Caractéristiques

  • connecteur femelle à 4 contacts, codage D sur le maître et l’outil.
  • Joints en Viton.
  • Enrobé.

Matériaux

  • Boîtier en aluminium.
  • Goupilles en acier.
  • Entretoise en Delrin.
  • Joint en Viton.
Spécifications Valeur
Caractéristiques électriques 2 Ampères/60V
Poids du côté maître 0.27 kg
Poids du côté de l’outil 0.18 kg
Nombre de broches totales 4
Broches Description
Plage de température opérationnelle -28,9 °C à 65,6 °C
Type de signal
Télécharger Type de téléchargement Langue
S5EPD Dessin du module Dessins Anglais
Télécharger Description
9120-S5EPD-M-V S5EPD Master, Ethernet Module, Viton Seals, Potted
9120-S5EPD-T-V S5EPD Tool, Ethernet Module, Viton Seals, Potted
Numéro de pièce Description
Support d'outils 9120-S5EPD-M-V Module Ethernet avec joints Viton, enrobé – côté maître
Support d'outils 9120-S5EPD-T-V Module Ethernet avec joints Viton, empoté – côté outil

Modules compatibles

Parler à un expert

Prêt à relever vos défis et à exploiter tout le potentiel de vos applications robotiques ? Contactez notre équipe d’experts dès aujourd’hui.