Modules de changement d’outils

Modules de passage Ethernet/EtherNetIP/EtherCAT/PROFINET : TME

Modules de passage Ethernet/EtherNetIP/EtherCAT/PROFINET : TME

Module de passage avec connecteurs pour Ethernet, alimentation auxiliaire et alimentation servo

Voir toutes les caractéristiques
Numéro de modèle :  TME
Parlez à nos experts

Caractéristiques du produit Spécifications Documents et téléchargements modèles CAO 3D Composants

Caractéristiques du produit

Caractéristiques

  • Module électrique pour le passage des connexions d’alimentation Ethernet, d’alimentation auxiliaire et d’alimentation servo.
  • Connecteurs de communication standard M12 à 4 broches codées en D pour le passage du signal Ethernet.
  • NOTE : Le module TME peut dépasser le corps du maître/outil sur certains QC. Veuillez consulter un responsable de compte ATI pour plus d’informations.
  • NOTE : Lorsqu’il est utilisé sur le QC-110, il y a une légère possibilité que les raccords d’alimentation en air touchent le bord du module TME. Veuillez consulter un gestionnaire de compte ATI pour plus d’informations.

Matériaux

  • Boîtier en aluminium anodisé
  • Ressort et broches de contact rhodiés
  • Joints en nitrile.
Spécifications Valeur
Caractéristiques électriques Circuit Ethernet – 2 Amp/150V
Circuit d’alimentation auxiliaire – 6 Amp/250V
Circuit d’alimentation servo – 6 Amp/250V
Poids du côté maître 0.40 kg
Poids du côté de l’outil 0.37 kg
Nombre de broches totales 31
Broches Description
Plage de température opérationnelle -28,9 °C à 65,6 °C
Type de signal
Télécharger Type de téléchargement Langue
Dessin du module TME Dessins Anglais
Télécharger Description
9120-TME-T Module de passage avec connecteurs pour Ethernet, alimentation auxiliaire et alimentation servo
9120-TME-M Module de passage avec connecteurs pour Ethernet, alimentation auxiliaire et alimentation servo
Numéro de pièce Description
Support d'outils 9120-TME-M Module de passage avec connecteurs pour Ethernet, alimentation auxiliaire et alimentation servo – côté maître
Support d'outils 9120-TME-T Module de passage avec connecteurs pour Ethernet, alimentation auxiliaire et alimentation servo – Module d’outils

Modules compatibles

Parler à un expert

Prêt à relever vos défis et à exploiter tout le potentiel de vos applications robotiques ? Contactez notre équipe d’experts dès aujourd’hui.