Modules de changement d’outils

Modules de passage Ethernet/EtherNetIP/EtherCAT/PROFINET : VL1

Modules de passage Ethernet/EtherNetIP/EtherCAT/PROFINET : VL1

Assemblage du module de contrôle EtherCAT

Voir toutes les caractéristiques
Numéro de modèle :  VL1
Parlez à nos experts

Caractéristiques du produit Spécifications Documents et téléchargements modèles CAO 3D Composants

Caractéristiques du produit

Caractéristiques

  • Permet au client de contrôler et de communiquer avec le changeur d’outils à travers un réseau en utilisant une interface EtherCAT.
  • Le contrôle du changeur d’outils est réalisé par le maître avec le rapport de diverses E/S du changeur d’outils.
  • Les modules d’outils prennent en charge l’identification de l’outil communiquée par le maître et fonctionnent comme un passage pour le réseau EtherCAT et l’alimentation de l’équipement en aval.
  • Il prend en charge l’utilisation d’une électrovanne intégrée simple ou double qui est fournie sur le module adaptateur de vanne pour la commande de verrouillage/déverrouillage du changeur d’outils.
  • Outre la prise en charge des signaux d’entrée standard du changeur d’outils (capteurs de proximité verrouillés, déverrouillés et prêts à être verrouillés), les modules prennent également en charge des fonctions avancées de diagnostic et de signalement des erreurs.
  • Un connecteur Minifast standard à 5 broches est fourni sur les modules Master et Tool pour l’interface avec l’alimentation auxiliaire.
  • Un connecteur standard M12 D-Coded à 4 broches est fourni sur les modules Master et Tool pour l’interface avec EtherCAT.
  • Lorsque le changeur d’outils est couplé, les modules maître et outils transmettent les signaux par l’intermédiaire d’un bloc de broches à ressort.
  • Une gaine souple entoure le bloc de broches pour protéger la connexion de l’humidité et des liquides pendant le couplage.
  • Les modules sont conçus avec un circuit de sécurité pour permettre au changeur d’outils d’être utilisé de la manière la plus sûre possible. Afin d’éviter toute libération involontaire de l’outil, l’alimentation de la valve de déverrouillage est acheminée par un connecteur d’interrupteur de sécurité. Un interrupteur de sécurité doit être connecté pour prendre en charge cette fonction.

Matériaux

  • Boîtier en aluminium anodisé
  • Ressort et broches de contact plaqués de métaux précieux
  • Joints en nitrile.
Spécifications Valeur
Caractéristiques électriques EtherCAT – 3 Amp/30VDC max.
Alimentation US1 – 220mA @ 24VDC
Alimentation US2 – 250mA @ 24VDC
Poids du côté maître 0.98 kg
Poids du côté de l’outil 0.73 kg
Nombre de broches totales 15
Broches Description
Plage de température opérationnelle -28,9 °C à 65,6 °C
Type de signal
Télécharger Type de téléchargement Langue
Dessin du module VL1 Dessins Anglais
Manuel du module de contrôle et de signalisation VL1 Manuels Anglais
Télécharger Description
9121-VL1-T Assemblage du module de l’outil de contrôle VL1 EtherCAT
9121-VL1-M Assemblage du module maître de contrôle VL1 EtherCAT
Numéro de pièce Description
Support d'outils 9121-VL1-M Assemblage du module de contrôle EtherCAT – côté maître
Support d'outils 9121-VL1-T Assemblage du module de contrôle EtherCAT – Côté outil

Modules compatibles

Parler à un expert

Prêt à relever vos défis et à exploiter tout le potentiel de vos applications robotiques ? Contactez notre équipe d’experts dès aujourd’hui.