Modules de changement d’outils

Modules EtherNet/IP : DKF

Modules EtherNet/IP : DKF

Module EtherNet/IP avec commutateur Ethernet intégré, supportant la fonctionnalité DHCP et EtherNet/IP Quick Connect

Voir toutes les caractéristiques
Numéro de modèle :  DKF
Parlez à nos experts

Caractéristiques du produit Spécifications Documents et téléchargements modèles CAO 3D Composants

Caractéristiques du produit

Caractéristiques

  • L’interface EtherNet/IP intégrée prend en charge la connexion rapide.
  • Commutateur Ethernet géré intégré.
  • Serveur web intégré pour la configuration du changeur d’outils et la gestion du commutateur Ethernet.
  • Un (1) connecteur Ethernet M12 sur le module principal et le module d’outils.
  • Un mini-connecteur standard à 4 broches est fourni sur les modules Master et Tool pour l’interface avec l’alimentation auxiliaire.
  • Le circuit de prévention des arcs électriques d’ATI (brevet en cours) protège tous les contacts électriques contre la réduction de la durée de vie qui peut être causée par des charges avec un courant d’appel élevé pendant le couplage/découplage.
  • Tool-ID, réglable de 0 à 9.
  • Bloc de broches interne pour les connexions électriques des vannes.
  • La conception multifonctionnelle nécessite moins de câbles et de connecteurs et permet un assemblage compact.
  • La technologie brevetée Tool Stand Interlock (TSI) est fournie par un connecteur sur le module de l’outil. L’intégration d’un interrupteur de fin de course mécanique permet à l’électrovanne intégrée de désaccoupler le changeur d’outils uniquement lorsque l’outil est dans le support.

Matériaux

  • Boîtier en aluminium anodisé
  • Ressort et broche de contact plaqués de métaux précieux
  • Joints en nitrile
Spécifications Valeur
Caractéristiques électriques Signaux de contrôle – 24VDC
Signaux de passage – 5 Amp/250V
Poids du côté maître 0.93 kg
Poids du côté de l’outil 0.61 kg
Nombre de broches totales
Broches Description
Plage de température opérationnelle -28,9 °C à 65,6 °C
Type de signal Ethernet/IP
Télécharger Type de téléchargement Langue
Dessin du module DKF Dessins Anglais
Dessin du module DKF-M,DKQ-T Dessins Anglais
Manuel du module de contrôle et de signalisation DKF Manuels Anglais
Télécharger Description
9121-DKF-M Module maître DKF EtherNet/IP avec commutateur Ethernet intégré
9121-DKF-T DKF EtherNet/IP Tool module with 0-9 Tool-ID
Numéro de pièce Description
Support d'outils 9121-DKF-M Module EtherNet/IP avec commutateur Ethernet intégré, supporte la fonctionnalité DHCP et EtherNet/IP Quick Connect, Input et Aux. TSI sur l’outil. Connecteur femelle M12 codé en D pour la communication Ethernet, mini-connecteur mâle à 4 broches pour l’alimentation du module de contrôle, mini-connecteur mâle à 4 broches pour l’alimentation auxiliaire commutée et non commutée. Commuté et non commuté. Le verrouillage, le déverrouillage et la détection RTL avec des câbles LED sur le maître et l’identification de l’outil à partir du module de l’outil sont également pris en charge. Circuit de prévention de l’arc électrique appliqué à l’alimentation auxiliaire commutée et non commutée – côté maître
Support d'outils 9121-DKF-T Module EtherNet/IP, prend en charge l’identification d’outil 0-9 par le biais du module maître, du port Ethernet et de l’alimentation auxiliaire, TSI sur l’outil. Connecteur femelle M12 codé en D pour la communication Ethernet, mini-connecteur femelle à 4 broches pour l’alimentation auxiliaire commutée et non commutée, connecteur femelle M12 à 4 broches fourni pour prendre en charge TSI on Tool – côté outil

Modules compatibles

Parler à un expert

Prêt à relever vos défis et à exploiter tout le potentiel de vos applications robotiques ? Contactez notre équipe d’experts dès aujourd’hui.