Modules de changement d’outils

Modules EtherNet/IP : DKRZ1

Modules EtherNet/IP : DKRZ1

Module EtherNet/IP avec commutateur Ethernet intégré, connecteur M12 codé en D à 4 broches pour la communication Ethernet, mini-connecteur mâle à 4 broches pour l’alimentation auxiliaire commutée et non commutée, connecteur M12 à 5 broches pour la prise en charge du TSI sur l’outil, connecteur M12 à 4 broches pour la prise en charge de l’entrée thermique 1, 0-99999 Tool-ID jusqu’au module maître. Ports Ethernet correspondants sur le module maître et l’outil. TSI sur l’outil, prévention de l’arc appliquée à l’alimentation auxiliaire commutée et non commutée. Verrouillage, déverrouillage et détection RTL avec câbles LED sur le maître. L’identification de l’outil à partir du module de l’outil est également prise en charge. Le circuit de sécurité est conforme à la norme ISO 13849 PLd.

Voir toutes les caractéristiques
Numéro de modèle :  DKRZ1
Parlez à nos experts

Caractéristiques du produit Spécifications Documents et téléchargements Composants

Caractéristiques du produit

Caractéristiques

  • Module EtherNet/IP avec commutateur Ethernet intégré.
  • Ports Ethernet correspondants sur le maître et l’outil.
  • Serveur web intégré pour la configuration et l’état du changeur d’outils.
  • Un connecteur M12 codé en D est fourni sur le module maître et le module outil pour les communications Ethernet.
  • Un connecteur Minifast standard à 4 broches est fourni sur les modules Master et Tool pour l’alimentation auxiliaire commutée et non commutée.
  • Un connecteur M12 pour la prise en charge du TSI sur l’outil. Jusqu’à quatre interrupteurs de sécurité connectés en série sont pris en charge.
  • Deux connecteurs M12 pour prendre en charge l’entrée thermique 1 et l’entrée d’outil 2.
  • Cinq (5) chiffres pour l’identification de l’outil.
  • Prévention des arcs électriques appliquée à l’alimentation auxiliaire commutée et non commutée. Le circuit de prévention des arcs électriques d’ATI (brevet en cours) protège tous les contacts électriques contre la réduction de la durée de vie qui peut être causée par des charges avec un courant d’appel élevé pendant le couplage/découplage.
  • Verrouillage, déverrouillage et détection RTL avec des câbles LED sur le Master.
  • La technologie brevetée Tool Stand Interlock (TSI) est fournie par un connecteur sur le module Tool. L’intégration d’un interrupteur de fin de course sans contact RFID permet à l’électrovanne intégrée de désaccoupler le changeur d’outils uniquement lorsque l’outil est dans le support.
  • Bloc de broches interne pour les connexions électriques de la vanne.
  • Le circuit de sécurité est conforme à la norme ISO 13849 PLd.

Matériaux

  • Boîtier en aluminium anodisé
  • Ressort et goupille de contact plaqués de métaux précieux
  • Joints en nitrile
Spécifications Valeur
Caractéristiques électriques 5 Amp/20 – 29VDC
Poids du côté maître
Poids du côté de l’outil
Nombre de broches totales
Broches Description
Plage de température opérationnelle 0 °C à 50 °C
Type de signal Ethernet/IP
Télécharger Type de téléchargement Langue
DKRZ1 M DKR T Ethernet Control Module Dessin du client Dessins Anglais
Numéro de pièce Description
Support d'outils 9121-DKR-T Module d’outil EtherNet/IP avec commutateur Ethernet intégré, connecteur M12 codé en D à 4 broches pour la communication Ethernet, mini-connecteur mâle à 4 broches pour l’alimentation auxiliaire commutée et non commutée, connecteur M12 à 5 broches pour la prise en charge du TSI sur l’outil, connecteur M12 à 4 broches pour la prise en charge de l’entrée thermique 1, 0-99999 Tool-ID jusqu’au module maître, prise en charge de la prévention des arcs électriques du côté du maître et de l’outil
Support d'outils 9121-DKRZ1-M Module maître Ethernet/IP avec commutateur Ethernet intégré, connecteur M12 codé en D à 4 broches pour la communication Ethernet, mini-connecteur mâle à 4 broches pour l’alimentation auxiliaire commutée et non commutée, TSI sur l’outil, prévention de l’arc électrique appliquée à l’alimentation auxiliaire commutée et non commutée. Verrouillage, déverrouillage et détection RTL avec câbles LED sur le maître. L’identification de l’outil à partir du module de l’outil est également possible. Le circuit de sécurité est conforme à la norme ISO 13849 PLd – côté maître.

Modules compatibles

Parler à un expert

Prêt à relever vos défis et à exploiter tout le potentiel de vos applications robotiques ? Contactez notre équipe d’experts dès aujourd’hui.