Capteurs force-couple

Kit capteur de force/couple Axia prêt pour FANUC

Kit capteur de force/couple Axia80 pour robot FANUC avec schéma de boulonnage BC31.5, diamètre 80 mm, charge utile 150N / 8Nm, Ethernet / RS422, IP68, connecteur M12 12 broches

  • capteur de force/couple à 6 axes – Mesure la force et le couple dans les six degrés de liberté (Fx, Fy, Fz, Tx, Ty, Tz) avec des plages allant jusqu’à 150 N de force et 8 Nm de couple, ce qui est parfait pour les tâches délicates ou de faible force
  • Facteur de forme – Léger et compact pour faciliter l’installation ; conçu pour répondre aux besoins du marché de l’assemblage électronique et des robots industriels à faible charge utile.
  • Kit de capteur de force/couple prêt pour FANUC – Conçu pour les robots FANUC, ce kit comprend un capteur compatible, une plaque d’interface pour le modèle de trou de boulon BC31.5, des câbles et une alimentation.
  • Double communication : Ethernet et RS422 – Offre une connectivité flexible avec Ethernet à haut débit pour les réseaux modernes et RS422 pour une intégration fiable des systèmes existants.
  • Extrêmement résistant – Usiné avec précision dans de l’aluminium de qualité aéronautique à haute résistance, il allie durabilité et légèreté. Gère des surcharges allant de 5,0 à 12,5 fois sa capacité nominale.
Voir toutes les caractéristiques
Numéro de modèle : fanuc-ready-axia-ft-sensor-kit
Parlez à nos experts

Caractéristiques du produit Spécifications Documents et téléchargements modèles CAO 3D Accessoires

Caractéristiques du produit

  • capteur de force/couple à 6 axes – Mesure la force et le couple dans les six degrés de liberté (Fx, Fy, Fz, Tx, Ty, Tz) avec des plages allant jusqu’à 150 N de force et 8 Nm de couple, ce qui est parfait pour les tâches délicates ou de faible force
  • Facteur de forme – Léger et compact pour faciliter l’installation ; conçu pour répondre aux besoins du marché de l’assemblage électronique et des robots industriels à faible charge utile.
  • Kit de capteur de force/couple prêt pour FANUC – Conçu pour les robots FANUC, ce kit comprend un capteur compatible, une plaque d’interface pour le modèle de trou de boulon BC31.5, des câbles et une alimentation.
  • Double communication : Ethernet et RS422 – Offre une connectivité flexible avec Ethernet à haut débit pour les réseaux modernes et RS422 pour une intégration fiable des systèmes existants.
  • Extrêmement résistant – Usiné avec précision dans de l’aluminium de qualité aéronautique à haute résistance, il allie durabilité et légèreté. Il supporte des surcharges allant de 5,0 à 12,5 fois sa capacité nominale.
  • Rapport signal/bruit élevé – Les jauges de contrainte en silicium fournissent un signal 75 fois plus puissant que les jauges à feuille conventionnelles. Ce signal est amplifié, ce qui permet d’obtenir une distorsion du bruit proche de zéro.
  • Protection IP64 contre la poussière et les écl aboussures – Entièrement protégées contre la poussière et résistantes aux éclaboussures d’eau dans toutes les directions, elles sont idéales pour une utilisation industrielle générale avec une exposition occasionnelle à l’humidité
Spécifications Valeur
Plage de mesure 150N / 8Nm
Force X/Y surcharge d’un seul axe ±750 N
Force Z Surcharge d’un seul axe ±2300 N
Couple X/Y surcharge d’un seul axe ±40 Nm
Couple Z Surcharge d’un seul axe ±40 Nm
Force X/Y Rigidité calculée 1.1×107 N/m
Couple X/Y Rigidité calculée 1.1×104 Nm/rad
Force Z Rigidité calculée 2.0×107 N/m
Couple Z Rigidité calculée 2.3×107 Nm/rad
Fx/Fy/Tz Fréquence de résonance 1500 Hz
Fz/Tx/Ty Fréquence de résonance 1500 Hz
Résolution de la détection de force X/Y 0.01 N
Plage de détection de force X/Y ±150 N
Résolution de la détection de couple X/Y 0.0005 Nm
Plage de détection de couple X/Y ±8 Nm
Z Résolution de la détection de force 0.01 N
Z Plage de détection de force ±470 N
Z Résolution de la détection de couple 0.0005 Nm
Z Plage de détection de couple ±8 Nm
Hauteur 25.4 mm
Poids 0.28 kg
Diamètre 80 mm
Indice de protection IP IP68
Interface de communication Ethernet & RS422
Connecteur 12 broches M12
Modèle de cercle de boulons BC31.5
Télécharger Type de téléchargement Langue
Manuel du robot universel F/T Axia80 (UR CB3) Documents Anglais
Manuel F/T sur le robot universel (URe) Documents Anglais
Guide de programmation et de démonstration du robot universel F/T Documents Anglais
Manuel EtherCAT Axia80 Documents Anglais
Manuel Ethernet Axia80 Documents Anglais
Pour les clients Axia80 qui souhaitent utiliser leur capteur avec le logiciel de contrôle de la force de FANUC Documents Anglais
Manuel RS422 Axia80 Documents Anglais
Manuel RS485 Axia80 Documents Anglais
Manuel du capteur Axia80 F/T Documents Anglais
Pour les clients utilisant des capteurs ATI EtherCAT F/T avec KUKA.ForceTorqueControl (FTCtrl) Documents Anglais
Manuel du capteur de force et de couple ECAT3 Manuels Anglais
NETrs Force Torque Sensor Manual Manuels Anglais
Télécharger Description
9105-Axia80-M8 9105-Axia80-M8
Numéro de pièce Description
Support d'outils 9105-IP-2126 IP Assy for Axia80 MAP to BC50, (4)M6, Boss 31.5, Dowel 6 (Dowel at -Y)
Support d'outils 9105-IP-2175 Ensemble IP pour Axia80 à BC31.5, (7)M5, Boss 20, Dowel 5 avec montage de câble. Plaque étagée ; s’adapte aux brides de robot de taille similaire ou supérieure au diamètre du capteur.
Support d'outils 9105-IP-2118 IP Assy for Axia80 to BC31.5, (7)M5, Boss 20, Dowel 5 avec 3x M5 trous taraudés pour la gestion des câbles. Plaque plate ; s’adapte aux brides de robot plus petites que le diamètre du capteur.
Support d'outils 9105-C-F20F1-MD04M1-01-5.0

FANUC Serial Cable, FIO-JD6 Female 20-Pin to M12 D-Code Male 4-Pin (5m)

Support d'outils 9105-CBL-S-G1-Q5F-WWPS1-1.5

Alimentation murale F/T, sortie 24VDC, prises internationales

Modules compatibles

Parler à un expert

Prêt à relever vos défis et à exploiter tout le potentiel de vos applications robotiques ? Contactez notre équipe d’experts dès aujourd’hui.