Capteurs force-couple

Kit de capteurs de force/couple Delta/Omega/Gamma prêts pour FANUC

Kit capteur de force/couple Delta prêt à l’emploi pour robot FANUC avec motif de boulon BC31.5, charge utile 660 N / 60 Nm, Ethernet & RS422, connecteur M12 à 12 broches

  • capteur de force/couple à 6 axes – Mesure la force et le couple dans les six degrés de liberté (Fx, Fy, Fz, Tx, Ty, Tz) avec des plages allant jusqu’à 660 N pour la force et 60 Nm pour le couple, ce qui convient aux exigences de force et de couple équilibrées
  • Facteur de forme – Plate-forme de capteurs de qualité industrielle avec électronique interne pour une intégration simplifiée.
  • Compatibilité avec les logiciels FANUC – L’intégration native avec le logiciel FANUC Force Control permet une intégration transparente et un transfert de données efficace
  • Kit de capteur de force/couple prêt pour FANUC – Conçu pour les robots FANUC, ce kit comprend un capteur compatible, une plaque d’interface pour le modèle de trou de boulon BC31.5, des câbles et une alimentation électrique.
  • Double communication : Ethernet et RS422 – Offre une connectivité flexible avec Ethernet à haut débit pour les réseaux modernes et RS422 pour une intégration fiable des systèmes existants.
Voir toutes les caractéristiques
Numéro de modèle :  fanuc-ready-delta-omega-gamma-force-torque-sensor-kit
Parlez à nos experts

Modules compatibles

Parler à un expert

Prêt à relever vos défis et à exploiter tout le potentiel de vos applications robotiques ? Contactez notre équipe d’experts dès aujourd’hui.