Modules de changement d’outils

Module Fluide/Air : FF4

Module Fluide/Air : FF4

Module produit/air en acier inoxydable avec (5) orifices 1/2 NPT auto-obturants, clapets 3/8

Voir toutes les caractéristiques
Numéro de modèle :  FF4
Parlez à nos experts

Caractéristiques du produit Spécifications Documents et téléchargements modèles CAO 3D Composants

Caractéristiques du produit

Caractéristiques

  • Fournit un service fluide/air aux plaques Master et Tool.
  • orifices 1/2 NPT.
  • (5) orifices auto-obturants (côté maître et côté outil).
  • poppets 3/8.
  • acier inoxydable série 300 pour une protection contre la corrosion.
  • 6,9 bars (100 psi) maximum.
  • Ne convient pas pour le service sous vide.

Matériaux

  • Boîtiers en acier inoxydable
  • Composants de la vanne en acier inoxydable, en nitrile et en PVC
Spécifications Valeur
Débit nominal 1.6
Poids du côté maître 3.27 kg
Poids du côté de l’outil 2.34 kg
Plage de température opérationnelle -28,9 °C à 65,6 °C
Type d’utilité Fluide/Air
Télécharger Type de téléchargement Langue
Dessin du module FF4 Dessins Anglais
Dessin du module FF4-M,AQ5-T Dessins Anglais
Manuel du module FluidAir FF4AQ5T,FH10AQ4T Manuels Anglais
Télécharger Description
Numéro de pièce Description
Support d'outils 9121-AQ5-T Module pneumatique avec (1) clapets 1/2 NPT, 3/8 en S5 – côté outil
Support d'outils 9121-FF4-M Module produit/air en acier inoxydable avec (5) orifices 1/2 NPT auto-obturants, clapets 3/8 – côté maître
Support d'outils 9121-FF4-T Module produit/air en acier inoxydable avec (5) orifices auto-obturants 1/2 NPT, clapets 3/8 – côté outil

Modules compatibles

Parler à un expert

Prêt à relever vos défis et à exploiter tout le potentiel de vos applications robotiques ? Contactez notre équipe d’experts dès aujourd’hui.