Modules de changement d’outils

Module Fluide/Air : FG2

Module Fluide/Air : FG2

(2) Orifices de passage G 3/8 (BSPP) module pneumatique, acier inoxydable (côté outil uniquement)

Voir toutes les caractéristiques
Numéro de modèle :  FG2
Parlez à nos experts

Caractéristiques du produit Spécifications Documents et téléchargements modèles CAO 3D Composants

Caractéristiques du produit

Caractéristiques

  • Orifices filetés G 3/8 (BSPP).
  • (2) orifices auto-étanches pour le fluide/l’air.
  • Compatible avec les modules F02.
  • Boîtier en acier inoxydable.
  • Option joint Viton (-V).

Matériaux

  • Boîtiers en acier inoxydable
  • Composants de vannes en caoutchouc, PVC et acier inoxydable
Spécifications Valeur
Débit nominal 1.4
Poids du côté maître 0.41 kg
Poids du côté de l’outil 0.33 kg
Plage de température opérationnelle -28,9 °C à 65,6 °C
Type d’utilité Fluide/Air
Télécharger Type de téléchargement Langue
Dessin du module FluidAir FG2 Dessins Anglais
Manuel du module FluidAir FGx, FNx, FR2, FR2L, FR4 Manuels Anglais
FG2-M avec FG2A-T Dessin du module FluidAir Dessins Anglais
Télécharger Description
9120-FG2-M 2 Orifices air/fluide auto-étanches, 3/8 BSPP, maître
9120-FG2-T 2 Ports air/fluide auto-étanches, 3/8 BSPP, SS, outil
Numéro de pièce Description
Support d'outils 9120-FG2A-T (2) Orifices de passage G 3/8 (BSPP) module pneumatique, acier inoxydable – côté outil
Support d'outils 9120-FG2-M (2) G 3/8 (BSPP) orifices auto-étanches module fluide/air, acier inoxydable (remplace F02-E)
Support d'outils 9120-FG2-T (2) G 3/8 (BSPP) orifices auto-étanches module fluide/air, acier inoxydable (remplace F02-E)

Modules compatibles

Parler à un expert

Prêt à relever vos défis et à exploiter tout le potentiel de vos applications robotiques ? Contactez notre équipe d’experts dès aujourd’hui.