Modules de changement d’outils

Module Fluide/Air : FH13

Module Fluide/Air : FH13

Module produit/air en acier inoxydable avec (4) ports auto-étanches 1/2 NPT, composants de vanne 3/8, port mamelon avec joint radial

Voir toutes les caractéristiques
Numéro de modèle :  FH13
Parlez à nos experts

Caractéristiques du produit Spécifications Documents et téléchargements modèles CAO 3D Composants

Caractéristiques du produit

Caractéristiques

  • Le FH13 fournit un service fluide/air aux plaques Master et Tool.
  • (4) orifices auto-obturants sur le côté maître et outil du FH12.
  • interface client 1/2 NPT.
  • Orifice à mamelon avec joint radial.
  • Les boîtiers des modules FH13 sont en acier inoxydable de la série 300 pour une protection contre la corrosion.
  • 100 psi (6,9 bar) maximum.
  • Ne convient pas au service sous vide.
  • Le côté outil AP6 s’adapte au côté maître FH13 et est destiné à une utilisation pneumatique pour les effecteurs de manutention.
  • Un (1) orifice auto-obturant sur le côté AP6 Tool.

Matériaux

  • Boîtiers en acier inoxydable
  • Composants de la valve en acier inoxydable, Nitrile et PVC
Spécifications Valeur
Débit nominal 1.6
Poids du côté maître 2.90 kg
Poids du côté de l’outil 2.27 kg
Plage de température opérationnelle -28,9 °C à 65,6 °C
Type d’utilité Fluide/Air
Télécharger Type de téléchargement Langue
Dessin du module FH13 Dessins Anglais
Dessin du module FH13-M,AP6-T Dessins Anglais
Dessin du module FH13-M,AP7-T Dessins Anglais
Manuel du module FluidAir FH13 (y compris AP6-T et AP7-T) Manuels Anglais
Télécharger Description
9121-AP6-T Module d’air avec (1) orifice auto-obturant 1/2 NPT, composants de vanne 3/8, alésage en C pour orifice de mamelon, côté outil
9121-AP7-T Module d’air avec (1) orifice auto-obturant 1/2 NPT en S1, composants de vanne 3/8, alésage en C pour orifice de mamelon – côté outil
9121-FH13-M Module produit/air en acier inoxydable avec (4) ports 1/2 NPT auto-étanches, composants de vanne 3/8, port mamelon avec joint radial, côté maître
9121-FH13-T Module produit/air en acier inoxydable avec (4) ports auto-obturants 1/2 NPT, composants de vanne 3/8, alésage en C pour port d’embout, côté outil
Numéro de pièce Description
Support d'outils 9121-AP6-T Module d’air avec (1) orifice auto-étanche 1/2 NPT, composants de vanne 3/8, alésage en C pour orifice de mamelon – côté outil
Support d'outils 9121-AP7-T Module d’air avec (1) orifice auto-obturant 1/2 NPT en S1, composants de vanne 3/8, alésage en C pour orifice de mamelon – côté outil
Support d'outils 9121-FH13-M Module produit/air en acier inoxydable avec (4) ports 1/2 NPT auto-étanches, composants de vanne 3/8, port de mamelon avec joint radial – côté maître
Support d'outils 9121-FH13-T Module produit/air en acier inoxydable avec (4) ports auto-étanches 1/2 NPT, composants de vanne 3/8, port de mamelon avec joint radial – côté outil

Modules compatibles

Parler à un expert

Prêt à relever vos défis et à exploiter tout le potentiel de vos applications robotiques ? Contactez notre équipe d’experts dès aujourd’hui.