Modules de changement d’outils

Module Fluide/Air : FH14

Module Fluide/Air : FH14

Module produit/air en acier inoxydable avec (4) orifices auto-obturants 1/2 Rc, composants de vanne 3/8, orifice de mamelon avec joint radial sur le maître, alésage en C pour l’orifice de mamelon sur l’outil

Voir toutes les caractéristiques
Numéro de modèle : FH14
Parlez à nos experts

Caractéristiques du produit Spécifications Documents et téléchargements modèles CAO 3D Composants

Caractéristiques du produit

Caractéristiques

  • Le FH14 fournit un service fluide/air aux plaques Master et Tool.
  • (4) orifices auto-obturants sur le côté maître et outil du FH12.
  • orifices auto-obturants 1/2 Rc pour l’interface client.
  • Orifice à mamelon avec joint radial.
  • Les boîtiers des modules FH14 sont en acier inoxydable de la série 300 pour une protection contre la corrosion.
  • 100 psi (6,9 bar) maximum.
  • Ne convient pas au service sous vide.

Matériaux

  • Boîtiers en acier inoxydable
  • Joints en Buna-N
Spécifications Valeur
Débit nominal 1.6
Poids du côté maître 2.90 kg
Poids du côté de l’outil 2.27 kg
Plage de température opérationnelle -28,9 °C à 65,6 °C
Type d’utilité Fluide/Air
Télécharger Type de téléchargement Langue
Dessin du module FH14 Dessins Anglais
Manuel du module fluide/air FH14 Manuels Anglais
Télécharger Description
9121-FH14-M Module fluide/air avec (4) ports auto-étanches 1/2 Rc, composants de vanne 3/8, port de mamelon avec joint radial, côté maître.
9121-FH14-T Module fluide/air avec (4) ports auto-obturants 1/2 Rc, composants de vanne 3/8, alésage en C pour port de mamelon, côté outil
Numéro de pièce Description
Support d'outils 9121-FH14-M Module produit/air en acier inoxydable avec (4) orifices auto-obturants 1/2 Rc, composants de vanne 3/8, orifice de mamelon avec joint radial, côté maître
Support d'outils 9121-FH14-T Module produit/air en acier inoxydable avec (4) orifices auto-obturants 1/2 Rc, composants de vanne 3/8, alésage en C pour l’orifice de l’embout, côté outil

Modules compatibles

Parler à un expert

Prêt à relever vos défis et à exploiter tout le potentiel de vos applications robotiques ? Contactez notre équipe d’experts dès aujourd’hui.