Modules de changement d’outils

Module Fluide/Air : FL4

Module Fluide/Air : FL4

Modules produit/air avec (5) orifices auto-étanches Rc 1/2 (BSPT), vannes 3/8

Voir toutes les caractéristiques
Numéro de modèle :  FL4
Parlez à nos experts

Caractéristiques du produit Spécifications Documents et téléchargements modèles CAO 3D Composants

Caractéristiques du produit

Caractéristiques

  • Fournit un service fluide/air aux plaques Master et Tool.
  • Orifices Rc 1/2 (BSPT).
  • (5) orifices auto-obturants (côté maître et côté outil).
  • acier inoxydable de la série 300 pour une protection contre la corrosion.
  • 6,9 bars (100 psi) maximum.
  • Ne convient pas au service sous vide.

Matériaux

  • Boîtiers en acier inoxydable
  • Composants de la vanne en acier inoxydable, en nitrile et en PVC
Spécifications Valeur
Débit nominal 1.6
Poids du côté maître 3.19 kg
Poids du côté de l’outil 2.4 kg
Plage de température opérationnelle -28,9 °C à 65,6 °C
Type d’utilité Fluide/Air
Télécharger Type de téléchargement Langue
Dessin du module FL4 Dessins Anglais
Manuel du module FluidAir FL4 Manuels Anglais
Télécharger Description
Numéro de pièce Description
Support d'outils 9121-FL4-M Modules Fluide/Air avec (5) orifices auto-étanches Rc 1/2 (BSPT), vannes 3/8 – côté maître
Support d'outils 9121-FL4-T Modules produit/air avec (5) orifices auto-étanches Rc 1/2 (BSPT), vannes 3/8 – Côté outil

Modules compatibles

Parler à un expert

Prêt à relever vos défis et à exploiter tout le potentiel de vos applications robotiques ? Contactez notre équipe d’experts dès aujourd’hui.