Modules de changement d’outils

Module Fluide/Air : FN2

Module Fluide/Air : FN2

(2) Orifices auto-obturants 3/8 NPT module fluide/air, acier inoxydable (remplace F02-N)

Voir toutes les caractéristiques
Numéro de modèle : FN2
Parlez à nos experts

Caractéristiques du produit Spécifications Documents et téléchargements modèles CAO 3D Composants

Caractéristiques du produit

Caractéristiques

  • orifices filetés 3/8 NPT.
  • (2) orifices auto-étanches pour le fluide et l’air.
  • Compatible avec les modules F02.
  • Compatible avec les modules F02.
  • Boîtier en acier inoxydable.
  • Option joint Viton (-V).

Matériaux

  • Boîtiers en acier inoxydable
  • Composants de vannes en caoutchouc, PVC et acier inoxydable
Spécifications Valeur
Débit nominal 1.4
Poids du côté maître 0.73 kg
Poids du côté de l’outil
Plage de température opérationnelle -28,9 °C à 65,6 °C
Type d’utilité Fluide/Air
Télécharger Type de téléchargement Langue
Dessin du module produit/air FN2 Dessins Anglais
FN2V Dessin du module fluide / air, Viton Dessins Anglais
Manuel du module fluide/air FGx, FNx, FR2, FR2L, FR4 Manuels Anglais
Télécharger Description
Numéro de pièce Description
Support d'outils 9120-FN2-M (2) Orifices auto-obturants 3/8 NPT module fluide/air, acier inoxydable (remplace F02-N)
Support d'outils 9120-FN2-T (2) Orifices auto-obturants 3/8 NPT module fluide/air, acier inoxydable (remplace F02-N)

Modules compatibles

Parler à un expert

Prêt à relever vos défis et à exploiter tout le potentiel de vos applications robotiques ? Contactez notre équipe d’experts dès aujourd’hui.