Modules de changement d’outils

Module Fluide/Air : FS2

Module Fluide/Air : FS2

Module produit/air en acier inoxydable avec (4) orifices G 1/4 (BSPP) auto-étanches, (2) orifices G 1/4 (BSPP) et (4) orifices de passage G 1/8 (BSPP)

Voir toutes les caractéristiques
Numéro de modèle :  FS2
Parlez à nos experts

Caractéristiques du produit Spécifications Documents et téléchargements modèles CAO 3D Composants

Caractéristiques du produit

Caractéristiques

  • Fournit un service fluide/air au maître et aux plaques d’outils.
  • (4 orifices G 1/4 (BSPP) auto-obturants.
  • (2 orifices de passage G 1/4 (BSPP).
  • (4) Orifices de passage G 1/8 (BSPP).
  • acier inoxydable série 300 pour une protection contre la corrosion.
  • 6,9 bars (100 psi) maximum.
  • Ne convient pas pour le service sous vide.

Matériaux

  • Boîtiers en acier inoxydable
  • Composants de la vanne en acier inoxydable
  • Joints en caoutchouc nitrile
  • Bouchon en plastique CPVC
Spécifications Valeur
Débit nominal 1.4 pour 1/4, 0,65 pour 1/8
Poids du côté maître 2.07 kg
Poids du côté de l’outil 1.98 kg
Plage de température opérationnelle -28,9 °C à 65,6 °C
Type d’utilité Fluide/Air
Télécharger Type de téléchargement Langue
Dessin du module FS2 Dessins Anglais
Manuel du module FluidAir FS2 Manuels Anglais
Télécharger Description
9121-FS2-M Module SS F/A avec (4) G1/4 contrôlés, (2) G1/4 et (4) G1/8 passants, maître
9121-FS2-T Module SS F/A avec (4) G1/4 contrôlé, (2) G1/4 et (4) G1/8 traversant, outil
Numéro de pièce Description
Support d'outils 9121-FS2-M Module produit/air en acier inoxydable avec (4) orifices G 1/4 (BSPP) auto-étanches, (2) orifices G 1/4 (BSPP) et (4) orifices de passage G 1/8 (BSPP) – côté maître
Support d'outils 9121-FS2-T Module produit/air en acier inoxydable avec (4) orifices G 1/4 (BSPP) auto-étanches, (2) orifices G 1/4 (BSPP) et (4) orifices de passage G1/8 (BSPP) – côté outil

Modules compatibles

Parler à un expert

Prêt à relever vos défis et à exploiter tout le potentiel de vos applications robotiques ? Contactez notre équipe d’experts dès aujourd’hui.