Outils d’enlèvement de matière

Dispositifs de contrôle des forces

Dispositifs de contrôle de la force : PCFC-12-A-S1

  • Assure la conformité dans l’axe Z.
  • Rigidité réglable : En faisant varier la pression pneumatique sur le piston de réinitialisation, la rigidité de la conformité peut être adaptée à chaque application ou charge utile.
  • Interface de commande conviviale.
  • Détection intégrée : Un capteur de conformité surveille la proximité du piston interne pour la vérification du processus.
  • La conformité intégrée réduit la programmation du robot et peut être ajustée à la volée.
  • Se monte sur le bras du robot à l’arrière ou sur le côté de l’unité d’ébavurage.
  • Des modèles de boulons de plaques d’outils personnalisés sont disponibles.
  • Compensation de la gravité.
  • Câble de signal blindé en option avec un connecteur femelle M8 à 8 broches à une extrémité non terminée, 10 m de long : P/N 9150-C-0321108-U-00-10.
Numéro de modèle :  force-control-devices-fcd
Parlez à nos experts

Caractéristiques du produit Spécifications Documents et téléchargements modèles CAO 3D Accessoires

Caractéristiques du produit

  • Assure la conformité dans l’axe Z.
  • Rigidité réglable : En faisant varier la pression pneumatique sur le piston de réinitialisation, la rigidité de la conformité peut être adaptée à chaque application ou charge utile.
  • Interface de commande conviviale.
  • Détection intégrée : Un capteur de conformité surveille la proximité du piston interne pour la vérification du processus.
  • La conformité intégrée réduit la programmation du robot et peut être ajustée à la volée.
  • Se monte sur le bras du robot à l’arrière ou sur le côté de l’unité d’ébavurage.
  • Des modèles de boulons de plaques d’outils personnalisés sont disponibles.
  • Compensation de la gravité.
  • Câble de signal blindé en option avec un connecteur femelle M8 à 8 broches à une extrémité non terminée, 10 m de long : P/N 9150-C-0321108-U-00-10.
    Spécifications Valeur
    Raccords d’air (conformité) tube 3/8″ / Tube 10mm
    Raccords d’air (purge) tube de 5/32″ / Tube de 4mm
    Gamme de force de conformité 8.9 N – 85 N
    Voyages de conformité chez Collet 12 mm
    Type de conformité Passif
    Caractéristiques de montage Plaques d’interface pour montage latéral et pour poignet de robot
    Poids 3.54 kg
    Capacité de moment statique X/Y 15 Nm
    Z Capacité de moment statique 28 Nm
    Télécharger Type de téléchargement Langue
    PCFC-12 Dessin du client Dessins Anglais
    PCFC avec kit moteur ACV-750 Dessin du client Dessins Anglais
    Diagramme pneumatique, PCFC Dessins Anglais
    Manuel de contrôle de la force passive conforme Manuels Anglais
    Télécharger Description
    9005-50-6254 Kit moteur ACV-750 vers PCFC
    PCFC Commande de force passive conforme, course de 12mm, sans option
    9005-50-6247 Kit de plaque d’interface, PCFC côté outil vers BC 50, (4) M6, encoche 31.5, goujon 6
    9005-50-6148 Kit de montage sur banc, PCFC
    3700-50-9276 Plaque de recouvrement arrière PCFC pour BC31.5, BC50, BC100, encoche 20, divers motifs ISO
    Numéro de pièce Description
    3700-50-9276

    Plaque de recouvrement arrière PCFC pour BC31.5, BC50, BC100, encoche 20, divers motifs ISO

    Kit de plaque d'interface 9005-50-6247 Kit de plaque d’interface, PCFC côté outil vers BC 50, (4) M6, encoche 31.5, goujon 6
    Kit d'adaptateur pour montage sur banc 9005-50-6148 Kit de montage sur banc, PCFC
    9005-50-6166

    Kit de préparation d’air pour filtre coalescent avec conformité (air sec). Entrée d’air 1/2″ NPT. Sortie d’air : raccord de tube 5/32″ (conformité), raccord de tube 3/8″ (moteur). Fourni avec un tuyau de 10 pieds pour l’air de conformité (5/32″). Fourni avec un tuyau de 10 pieds pour l’air du moteur (3/8″).

    Kit de pistons 9005-50-6088 Kit de piston, PCFC-12
    Kit d'obturation pour la réduction des orifices 9005-50-6084 Kit de bouchons de réduction de port, PCFC-12
    9005-50-6133

    Kit de régulateur, PCFC-12

    9005-50-6164

    Régulateur, 1-60 psi, 1/4 NPT. Entrée : 1/4″ NPT. Sortie : 1/4″ NPT.

    Assemblage du kit moteur 9005-50-6254 Kit de moteur ACV-750 à PCFC Vitesse au ralenti : 15,000 RPM Puissance : 750W Consommation d’air : 32CFM @ 90PSI Manuel du kit PCFC

    Modules compatibles

    Parler à un expert

    Prêt à relever vos défis et à exploiter tout le potentiel de vos applications robotiques ? Contactez notre équipe d’experts dès aujourd’hui.