Caractéristiques du produit
Caractéristiques
- 4 broches, contacts d’alimentation évalués à 100 Amp/600VDC.
- 2 broches, contacts de signal évalués à 30 A/250 VDC.
- Protection environnementale IP65 uniquement en cas de couplage.
- Contacts entièrement remplaçables sur le maître et l’outil.
- Prise pour cordon M40 câblable sur le terrain pour les câbles de 22 à 32 mm.
- Le module doit être monté sur un changeur d’outils, QC-40 ou plus grand, pour supporter le courant nominal maximum et un cycle de travail de 100 % sans surchauffe.
- La température ambiante maximale autorisée dans ces conditions est de 100 F.
- Ne pas coupler ou découpler les modules sans que l’alimentation ait été coupée et déchargée en amont et en aval.
- La terre de protection (PE) ou la terre de sécurité doit être fournie par l’équipement/câblage du client.
- La broche 1 du Master and Tool est reliée en interne au boîtier du module pour la mise à la terre de sécurité. La mise à la terre de sécurité peut être supprimée sur le site du client.
- Sortie radiale.
Matériaux
- Boîtier en aluminium nickelé par électrolyse.
- Têtes des broches à ressort plaquées de métaux précieux
- Broches de contact plaquées de métaux précieux
- Plaque de recouvrement en Delrin®.
- Joint en nitrile.
| Spécifications | Valeur |
|---|---|
| Caractéristiques électriques |
Alimentation – 100 Amp/600VDC lorsqu’il est couplé à un QC-40 ou plus grand Signal – 30 Ampères/250VDC. |
| Poids du côté maître | 0.77 kg |
| Poids du côté de l’outil | 0.73 kg |
| Nombre de broches totales | 6 |
| Broches Description |
Puissance – 4 Signal – 2 |
| Plage de température opérationnelle | -28,9 °C à 37,8 °C |
| Type | Modules à haute intensité |
- Filtrer par Numéro de pièce
- 9120-MTC6C-T
| Numéro de pièce | Description | ||
|---|---|---|---|
|
9120-MTC6C-T |
|