Modules à haute intensité

Modules de courant fort : PA21

Modules de courant fort : PA21

Module de courant à haute intensité avec (3) contacts, 200 ampères

Voir toutes les caractéristiques
Numéro de modèle : PA21
Parlez à nos experts

Caractéristiques du produit Spécifications Documents et téléchargements modèles CAO 3D Accessoires Composants

Caractéristiques du produit

Caractéristiques

  • Capacité de transport de courant élevé ; capable de 200 ampères et jusqu’à 600 volts pour alimenter l’outillage du client.
  • La technologie brevetée d’accouplement conique d’ATI offre une grande surface de contact pour les applications à courant élevé, tout en permettant aux clients de transférer le courant du maître à l’outil avec d’excellentes capacités de désalignement et des caractéristiques d’usure réduites par rapport à la broche et à la douille.
  • Conception rétrocompatible avec le module à courant élevé de type PA20.
  • Les pointes de contact sont facilement remplacées et entretenues.
  • Les contacts côté maître sont encastrés pour éviter tout contact humain involontaire.
  • Connexions par bornes annulaires à sertir pour une préparation et une installation rapides et faciles des fils.
  • Le corps en une seule pièce et la conception des bornes à anneau permettent un câblage plus rapide du client avec moins de démontage.
  • Des options de plaques de prise de cordon sont disponibles sous l’onglet plaque de fixation.
  • La conception modulaire permet aux connexions de câbles de sortir à gauche ou à droite pour améliorer l’habillage du robot et la polyvalence (voir le guide de numérotation des pièces).
  • Connexions RobiFix en option pour permettre la connexion directe de l’habillage du robot et de l’outil.

Matériaux

  • Contacts en cuivre plaqué.
  • Plaque de montage en aluminium, isolateurs G10/FR4.
Spécifications Valeur
Caractéristiques électriques PA21-M/PA21-T – 200 Amp/600V @ 100% Duty Cycle. Tous les modules avec connecteurs RobiFix – 150 Amps/600V @ 100% Duty Cycle (Limité par le connecteur)
Poids du côté maître
Poids du côté de l’outil 1.09 kg
Nombre de broches totales 3
Broches Description
Plage de température opérationnelle -28,9 °C à 65,6 °C
Type Modules à haute intensité
Télécharger Type de téléchargement Langue
Couvercle de protection pour PA21-M Dessins Anglais
Dessin du module PA21 Dessins Anglais
Instructions d’installation du câble PA21 Manuels Anglais
PA21 High Current Manual Module (incl PA21A et différentes longueurs de câble) Manuels Anglais
Télécharger Description
9121-PA21LA-M 9121-PA21LA-M
9121-PA21R-T 9121-PA21R-T
9121-PA21R-M 9121-PA21R-M
9121-PA21L-M 9121-PA21L-M
9005-20-9252 Assemblage de décharge de traction, PA21, (2) 9-16mm Dia, (1) 3-6mm Dia
9121-PA21L-T 9121-PA21L-T
9121-PA21RA-M 9121-PA21RA-M
Numéro de pièce Description
Support d'outils 9005-20-2500 Assemblage de décharge de traction, PA20, (3) 9-16mm Dia.
Support d'outils 9005-20-8887 Kit de plaques de fixation 3x M25 non-conductrices avec pinces pour cordons, gamme de câbles 9mm-17mm
Support d'outils 9005-20-9252 Assemblage de décharge de traction pour application d’arc tiré, (2) 9-16mm, (1) 3-6mm câble
Numéro de pièce Description
Support d'outils 9121-PA21LA-M Module maître PA21 avec connecteur droit Robifix, alimentation à gauche – côté maître
Support d'outils 9121-PA21LAP1.00-T PA21 Module d’outils avec 1,0 mètre de queue de cochon RobiFix, alimentation à gauche – côté outil
Support d'outils 9121-PA21LAP1.50-T PA21 Module d’outils avec 1,5 mètre de câble RobiFix, alimentation à gauche – côté outil
Support d'outils 9121-PA21LAP2.00-T PA21 Module d’outils avec queue de cochon RobiFix de 2,0 mètres, alimentation à gauche – côté outil
Support d'outils 9121-PA21L-M PA21 Module maître avec (3) contacts, 200 ampères, maître, alimentation à gauche – côté maître
Support d'outils 9121-PA21L-T PA21 Module d’outils avec (3) contacts, 200 ampères, alimentation à gauche – côté outil
Support d'outils 9121-PA21RA-M Module maître PA21 avec connecteur droit Robifix, alimentation droite – côté maître
Support d'outils 9121-PA21RAP1.00-T PA21 Module d’outils avec 1,0 mètre de queue de cochon RobiFix, alimentation à droite – côté outil
Support d'outils 9121-PA21RAP2.00-T PA21 Module d’outils avec queue de cochon RobiFix de 2,0 mètres, alimentation à droite – côté outil
Support d'outils 9121-PA21R-M Module de courant fort, (3) contacts, 200 ampères, alimentation à droite – côté maître
Support d'outils 9121-PA21R-T Module de courant fort, (3) contacts, 200 ampères, alimentation à droite – côté maître
Support d'outils 9121-PAE-T Couvercle de protection – côté outil

Modules compatibles

Parler à un expert

Prêt à relever vos défis et à exploiter tout le potentiel de vos applications robotiques ? Contactez notre équipe d’experts dès aujourd’hui.