Caractéristiques du produit
Caractéristiques
- Capacité de transport de courant élevée, pouvant atteindre 180 ampères et 800 volts pour alimenter l’outillage du client. Pour plus de détails, voir Elec. Pour plus de détails.
- La technologie brevetée d’accouplement conique d’ATI offre une grande surface de contact pour les applications à courant élevé, tout en permettant aux clients de transférer le courant du maître à l’outil avec d’excellentes capacités de désalignement et des caractéristiques d’usure réduites par rapport à la broche et à la douille.
- Conception rétrocompatible avec les modules à courant élevé de type PA20 et PA21.
- Les pointes de contact sont facilement remplacées et entretenues.
- Les contacts côté maître sont encastrés pour éviter tout contact humain involontaire.
- La conception modulaire permet aux connexions de câbles de sortir à gauche ou à droite pour améliorer l’habillage du robot et la polyvalence (voir le guide de numérotation des pièces).
- Connexions directes RobiFix à l’habillage du robot et à l’outil.
Matériaux
- Contacts en cuivre plaqué.
- Plaque de montage en aluminium, isolateurs G10/FR4.
- Plaque de montage en Delrin.
Spécifications | Valeur |
---|---|
Caractéristiques électriques | Le module principal PA22 a une capacité de 180A/800V, qui est limitée par le connecteur RobiFix (150A/600V). |
Poids du côté maître | |
Poids du côté de l’outil | |
Nombre de broches totales | 3 |
Broches Description | |
Plage de température opérationnelle | -28,9 °C à 101 °C |
Type | Modules à haute intensité |
Télécharger | Description |
---|---|
9121-PA21LAP100-T | 9121-PA21LAP100-T |
9121-PA21L-T | 9121-PA21L-T |
9121-PA22LA-M | PA22 High Current Module, (3) 200 Amp Contacts, Direct Robifix Connection, Master, Left Feed Socker |
9121-PA21RAP100-T | 9121-PA21RAP100-T |
9121-PA21R-T | 9121-PA21R-T |
9121-PA22RA-M | Module de courant fort PA22, (3) contacts de 200 ampères, connexion directe Robfix, maître, prise d’alimentation droite |
- Filtrer par Numéro de pièce
- 9121-PA21LAP1.00-T
- 9121-PA21LAP2.00-T
- 9121-PA21L-T
- 9121-PA21RAP1.00-T
- 9121-PA21RAP2.00-T
- 9121-PA21R-T
- 9121-PA22LA-M
- 9121-PA22RA-M
- 9121-PAE-T
Numéro de pièce | Description | ||
---|---|---|---|
![]() |
9121-PA21LAP1.00-T | PA21 Module d’outils avec 1,0 mètre de queue de cochon RobiFix, alimentation à gauche – côté outil |
|
![]() |
9121-PA21LAP2.00-T | PA21 Module d’outils avec queue de cochon RobiFix de 2,0 mètres, alimentation à gauche – côté outil |
|
![]() |
9121-PA21L-T | PA21 Module d’outils avec (3) contacts, 200 ampères, alimentation à gauche – côté outil |
|
![]() |
9121-PA21RAP1.00-T | PA21 Module d’outils avec 1,0 mètre de queue de cochon RobiFix, alimentation à droite – côté outil |
|
![]() |
9121-PA21RAP2.00-T | PA21 Module d’outils avec queue de cochon RobiFix de 2,0 mètres, alimentation à droite – côté outil |
|
![]() |
9121-PA21R-T | Module de courant fort, (3) contacts, 200 ampères, alimentation à droite – côté maître |
|
![]() |
9121-PA22LA-M | Module de courant fort PA22, (3) contacts de 200 ampères, connexion directe Robifix, maître, prise d’alimentation gauche |
|
![]() |
9121-PA22RA-M | Module de courant fort PA22, (3) contacts de 200 ampères, connexion directe Robifix, maître, prise d’alimentation à droite |
|
![]() |
9121-PAE-T | Couvercle de protection – côté outil |
|