Modules à haute intensité

Modules à courant élevé : PC5

Modules à courant élevé : PC5

Module de puissance, 150 Amp, 5 contacts, bases de contact #4

Voir toutes les caractéristiques
Numéro de modèle :  PC5
Parlez à nos experts

Caractéristiques du produit Spécifications Documents et téléchargements Accessoires Composants

Caractéristiques du produit

Caractéristiques

  • Conçu pour transporter un courant élevé d’une alimentation électrique à l’outillage du client.
  • Cinq (5) contacts en cuivre rhodié, chacun capable de supporter 150 ampères lorsqu’il est couplé.
  • La tension ne doit pas dépasser 600 volts.
  • Utilise une technologie avancée et brevetée d’accouplement conique pour transférer le courant du maître à l’outil.
  • Les surfaces coniques d’accouplement offrent une grande surface de contact, une excellente capacité de désalignement et permettent un accouplement/désaccouplement efficace sans forces de ressort élevées ni usure excessive.
  • L’alimentation doit être déconnectée et déchargée avant tout changement d’outil. Le module n’est pas un interrupteur.
  • Les pointes de contact sont facilement remplacées, si nécessaire.
  • Les contacts côté maître, encastrés et protégés, empêchent tout contact humain accidentel.
  • L’axe central est prolongé pour assurer la protection du premier contact et de la dernière coupure.
  • Les bases de contact sont dimensionnées pour des câbles de 6 à 4 AWG.

Matériaux

  • Contacts plaqués de métaux précieux.
Spécifications Valeur
Caractéristiques électriques 150 ampères
Poids du côté maître 1.49 kg
Poids du côté de l’outil 1.53 kg
Nombre de broches totales 5
Broches Description
Plage de température opérationnelle -28,9 °C à 65,6 °C
Type Modules à haute intensité
Télécharger Type de téléchargement Langue
Dessin du module PC5 Dessins Anglais
Manuel du module de courant primaire PC5 Manuels Anglais
Numéro de pièce Description
Support d'outils 9005-20-2469 Plaque de montage, PG29, 18-25mm, PC5
Numéro de pièce Description
Support d'outils 9121-PC5-M Module de puissance, 150A, 5 contacts, bases de contact #4 – Côté maître
Support d'outils 9121-PC5-T Module d’alimentation, 150A, 5 contacts, embases #4 – Côté outil

Modules compatibles

Parler à un expert

Prêt à relever vos défis et à exploiter tout le potentiel de vos applications robotiques ? Contactez notre équipe d’experts dès aujourd’hui.