Modules à haute intensité

Modules à courant élevé : PG0

Modules à courant élevé : PG0

module 1 contact, 600 ampères (ne doit pas dépasser 800 volts) (plaque d’adaptation nécessaire)

Voir toutes les caractéristiques
Numéro de modèle :  PG0
Parlez à nos experts

Caractéristiques du produit Spécifications Documents et téléchargements modèles CAO 3D Accessoires Composants

Caractéristiques du produit

Caractéristiques

  • Utilisé comme contact de terre lors du soudage.
  • Conçu pour transporter un courant élevé du robot à l’outillage du client.
  • Constitué d’un contact en cuivre plaqué argent, capable de supporter 600 ampères lorsqu’il est couplé. La tension ne doit pas dépasser 800 volts.
  • Accepte des câbles d’un calibre maximal de 4/0 AWG.
  • Il est recommandé d’installer une protection contre les surintensités dans le circuit d’alimentation primaire.
  • Contact sans contact du côté du maître.

Matériaux

  • Contact en cuivre argenté
  • Boîtier en aluminium
  • Joint en nitrile.
Spécifications Valeur
Caractéristiques électriques 600 Amp/800V max. à 100 % du cycle de service
Poids du côté maître
Poids du côté de l’outil
Nombre de broches totales 1
Broches Description
Plage de température opérationnelle -28,9 °C à 65,6 °C
Type Modules à haute intensité
Télécharger Type de téléchargement Langue
Dessin du module PG0 Dessins Anglais
Manuel du module de haute puissance PG0 Manuels Anglais
Télécharger Description
9120-PG0-T Module d’outils à courant élevé, 1 contact, 600 ampères, avec adaptateurs
9120-PG0-M Module maître à courant élevé, 1 contact, 600 ampères, avec adaptateurs
Numéro de pièce Description
Support d'outils 9120-FP-34NPT-PG0 kit de plaque de raccord 3/4 NPT
Numéro de pièce Description
Support d'outils 9120-PG0-M module 1 contact, 600 ampères (ne doit pas dépasser 800 volts) (plaque d’adaptation nécessaire)
Support d'outils 9120-PG0-T module 1 contact, 600 ampères (ne doit pas dépasser 800 volts) (plaque d’adaptation nécessaire)

Modules compatibles

Parler à un expert

Prêt à relever vos défis et à exploiter tout le potentiel de vos applications robotiques ? Contactez notre équipe d’experts dès aujourd’hui.