Modules à haute intensité

Modules de courant fort : PG3

Modules de courant fort : PG3

Module à courant fort avec embases à bornes annulaires, simple contact, 200 ampères

Voir toutes les caractéristiques
Numéro de modèle :  PG3
Parlez à nos experts

Caractéristiques du produit Spécifications Documents et téléchargements Composants

Caractéristiques du produit

Caractéristiques

  • Fournit une connexion à la terre pour l’outillage du client. Ne doit pas être utilisé pour l’alimentation électrique.
  • Un seul (1) contact en cuivre plaqué, capable de supporter 200 ampères.
  • La tension ne doit pas dépasser 600 volts. Le courant ne doit pas dépasser 200 ampères.
  • Utilise une technologie avancée et brevetée de contact conique pour transférer le courant du maître à l’outil.
  • Les surfaces coniques d’accouplement offrent une grande surface de contact, une excellente capacité de désalignement et permettent un accouplement/désaccouplement efficace sans forces de ressort élevées ni usure excessive.
  • L’alimentation doit être déconnectée et déchargée avant tout changement d’outil. Le module n’est pas un interrupteur.
  • L’embout de contact est facilement remplaçable, si nécessaire.
  • Les contacts côté maître, encastrés et masqués, empêchent tout contact humain accidentel.
  • Utilise des bornes annulaires à sertir pour attacher les câbles du client. (2 AWG/35mm^2 en standard, autres tailles disponibles ou fournies par le client)
  • L’utilisation de fils à haute flexibilité et à brins fins est requise.
  • Taille maximale du câble 1/0 AWG. (Il doit y avoir 6 mm d’espace libre sous le module Tool pour permettre la flexion du câble)

Matériaux

  • Contacts en cuivre plaqué.
  • Boîtier en aluminium
  • Isolants FR4/G10
  • Gaine en caoutchouc
  • Attaches en acier
Spécifications Valeur
Caractéristiques électriques 200 Amp/600V max. à 100 % du cycle de service
Poids du côté maître 0.18 kg
Poids du côté de l’outil 0.20 kg
Nombre de broches totales 1
Broches Description
Plage de température opérationnelle -28,9 °C à 65,6 °C
Type Modules à haute intensité
Télécharger Type de téléchargement Langue
Dessin du module PG3 Dessins Anglais
Manuel du module de courant fort PG3 Manuels Anglais
Numéro de pièce Description
Support d'outils 9120-PG3-M Module à courant fort avec embases à bornes annulaires, simple contact, 200 ampères
Support d'outils 9120-PG3-T Module à courant fort avec embases à bornes annulaires, simple contact, 200 ampères

Modules compatibles

Parler à un expert

Prêt à relever vos défis et à exploiter tout le potentiel de vos applications robotiques ? Contactez notre équipe d’experts dès aujourd’hui.