Modules à haute intensité

Modules à courant élevé : PY4X

Modules à courant élevé : PY4X

le module à courant élevé de la série 9128 est une conception compacte et légère avec le nouveau design de contact d’ATI. La nouvelle conception des contacts offre une grande surface de contact pour les applications à courant élevé, tout en permettant aux clients de transférer le courant du maître à l’outil avec des caractéristiques d’usure réduites.

Voir toutes les caractéristiques
Numéro de modèle :  PY4X
Parlez à nos experts

Caractéristiques du produit Spécifications

Caractéristiques du produit

Caractéristiques

  • Module compact à courant élevé : réduction de 40 % de la taille et de 70 % du poids par rapport aux modules actuels
  • La nouvelle conception des contacts minimise la force de séparation des contacts, ce qui permet au module de s’accoupler facilement sans déviation.
  • Le contact central est allongé pour assurer le premier couplage et le dernier bris.
  • Connexions à anneau serti incorporées pour une préparation et une installation rapides des fils.
  • Le corps principal, les contacts et les pinces à cordon sont conçus en matériau composite, classé V0, afin d’assurer la meilleure isolation possible entre les contacts à courant élevé.
  • Couvercle arrière en matériau composite renforcé de fibres pour protéger les contacts et les bornes et fabriqué avec un matériau classé V0 pour résister aux environnements de chaleur de soudage.
  • Les contacts sont conçus pour être facilement remplacés avec un minimum de pièces.

Matériaux

  • Composite, classé V0
Spécifications Valeur
Caractéristiques électriques 210 Amp/1000V max
Poids du côté maître 0.39 kg
Poids du côté de l’outil 0.34 kg
Nombre de broches totales 3
Broches Description
Plage de température opérationnelle -28,9 °C à 65,6 °C
Type Modules à haute intensité

Modules compatibles

Parler à un expert

Prêt à relever vos défis et à exploiter tout le potentiel de vos applications robotiques ? Contactez notre équipe d’experts dès aujourd’hui.