Modules de changement d’outils

Modules hydrauliques : HBx

Modules hydrauliques : HBx

Module hydraulique avec pressions nominales et raccords de tuyauterie conformes à la liste

Voir toutes les caractéristiques
Numéro de modèle :  HBx
Parlez à nos experts

Caractéristiques du produit Spécifications Documents et téléchargements Composants

Caractéristiques du produit

Caractéristiques

  • Assemblage modulaire qui adapte les coupleurs de fluides haute pression commerciaux, sans goutte et auto-obturants aux changeurs d’outils lourds ATI.
  • Conçu pour faire passer les fluides haute pression du maître à l’outil pour l’utilisation de l’outillage du client.
  • Valves auto-étanches pour éviter les fuites et les égouttements.
  • Supportent des connexions multiples et sont équipés de goupilles de pré-alignement pour assurer un engagement correct des coupleurs.
  • Le robot du client doit surmonter la pression dans les coupleurs lorsqu’il assemble les modules Master et Tool. La pompe doit être arrêtée pendant les changements d’outils.
  • Le client doit utiliser des conduites flexibles pour tous les raccordements de plomberie. Les raccords de tuyaux rigides ne sont pas acceptables car ils ne permettent pas d’aligner et d’engager correctement les moitiés des coupleurs.

Matériaux

  • Boîtiers en aluminium
  • Douilles et axes en acier
  • Joints en fluorocarbone
  • Coupleurs en acier inoxydable
Spécifications Valeur
Débit nominal 0.46 pour G 1/4 (aux pressions nominales)
1.23 pour G 3/8 (aux pressions nominales)
2.26 pour G 1/2 (aux pressions nominales)
Poids du côté maître
Poids du côté de l’outil
Plage de température opérationnelle -28,9 °C à 65,6 °C
Type d’utilité Hydraulique
Télécharger Type de téléchargement Langue
Assemblage du couvercle de protection du module HB Dessins Anglais
Couvercle de protection pour HB9-M lorsque HB9-T n’est pas installé Dessins Anglais
Instructions d’entretien du coupleur hydraulique Dessins Anglais
Dessin du module hydraulique HB2 Dessins Anglais
Dessin du module hydraulique HB6 Dessins Anglais
HB8ZF2T1 Dessin du module Dessins Anglais
Dessin du module hydraulique HB9 Dessins Anglais
Dessin du module hydraulique HB9ZF2T1 Dessins Anglais
Schéma hydraulique Dessins Anglais
Manuel du module hydraulique HBx (y compris HB2, HB6, HB8ZF2T1, HB9, HB9ZF2T1, HC2-T, HC4-T) Manuels Anglais
Numéro de pièce Description
Support d'outils 9121-HB2-M Module hydraulique, (2) 2300 PSI G3/8, (1) 2300 PSI G1/4, côté maître
Support d'outils 9121-HB2-T Module hydraulique, (2) 2300 PSI G3/8, (1) 2300 PSI G1/4, côté outil
Support d'outils 9121-HB6-M Module hydraulique, (2) 7200 PSI G3/8, côté maître
Support d'outils 9121-HB6-T Module hydraulique, (2) 7200 PSI G3/8, côté outil
Support d'outils 9121-HB8ZF2T1-M Module hydraulique, (1) 7200 PSI G 1/4, quincaillerie SS, pièces d’alignement plaquées PMH – côté maître
Support d'outils 9121-HB8ZF2T1-T Module hydraulique, (1) 7200 PSI G 1/4, quincaillerie en acier inoxydable, pièces d’alignement plaquées PMH – côté outil
Support d'outils 9121-HB9-M Module hydraulique, (2) 7200 PSI G1/2, côté maître
Support d'outils 9121-HB9-T Module hydraulique, (2) 7200 PSI G1/2, côté outil
Support d'outils 9121-HB9ZF2T1-M Module hydraulique, (2) 7200 PSI G1/2, quincaillerie SS, pièces d’alignement plaquées PMH, côté maître
Support d'outils 9121-HB9ZF2T1-T Module hydraulique, (2) 7200 PSI G1/2, quincaillerie SS, pièces d’alignement plaquées PMH, côté outil
Support d'outils 9121-HC2-T Couvercle de protection utilisé avec les modules HB2-M à HB8-M lorsqu’un module d’outils n’est pas installé – Côté outils
Support d'outils 9121-HC4-T Couvercle de protection utilisé avec le HB9-M lorsque le HB9-T n’est pas installé – Côté outil

Modules compatibles

Parler à un expert

Prêt à relever vos défis et à exploiter tout le potentiel de vos applications robotiques ? Contactez notre équipe d’experts dès aujourd’hui.