Non classé

Module de crochet intégré : NAx

Module de crochet intégré : NAx

  • Module de crochet intégré au porte-outils, pour droitier (NA2), gaucher (NA3), droitier, 2″ plus long (NA4), et gaucher, 2″ plus long (NA5) – côté outil uniquement
  • Hauteur d’empilage réduite pour la dépose des outils.
  • Grande durabilité.
  • Taille compacte.
  • Programmation facile du robot.
  • Hautement personnalisable.

Voir toutes les caractéristiques
Numéro de modèle :  NAx
Parlez à nos experts

Caractéristiques du produit Spécifications Documents et téléchargements modèles CAO 3D Composants

Caractéristiques du produit

Caractéristiques

  • Module de crochet intégré au porte-outils, pour droitier (NA2), gaucher (NA3), droitier, 2″ plus long (NA4), et gaucher, 2″ plus long (NA5) – côté outil uniquement
  • Hauteur d’empilage réduite pour la dépose des outils.
  • Grande durabilité.
  • Taille compacte.
  • Programmation facile du robot.
  • Hautement personnalisable.

Matériaux

  • Crochets : Acier trempé, oxyde noir
  • Bras : aluminium T6, anodisation noire
Spécifications Valeur
Poids du côté maître
Poids du côté de l’outil
Plage de température opérationnelle -28,9 °C à 65,6 °C
Type Module de crochet intégré
Télécharger Type de téléchargement Langue
Grands supports d’outils, à crochets, QC-310 Dessins Anglais
Outil QC-210 avec bras à crochet NA4NA5 Dessins Anglais
NA23 Bras de crochet Zone de sécurité Référence client Manuels Anglais
Manuel du produit TSL Tool Stand Manuels Anglais
Télécharger Description
9121-NA2-T QC-210 Module crochet à outils, côté droit
9121-NA3-T QC-210 Module crochet à outils, côté gauche
Numéro de pièce Description
9121-NA2-T

QC-210 Module crochet à outils, côté droit

9121-NA3-T

QC-210 Module crochet à outils, côté gauche

Support d'outils 9121-NA4-T Module de crochet intégré au support d’outils, à droite, 2″ plus long
Support d'outils 9121-NA5-T Module de crochet intégré au support d’outils, gauche, 2″ plus long

Modules compatibles

Parler à un expert

Prêt à relever vos défis et à exploiter tout le potentiel de vos applications robotiques ? Contactez notre équipe d’experts dès aujourd’hui.