Caractéristiques du produit
- Conformité unique : Le mécanisme en instance de brevet permet une conformité latérale X-Y et une conformité de rotation Z.
- Montage direct : Le modèle de bride ISO pour robot permet un montage direct sur de nombreux poignets de robot standard dans un corps compact.
- Configurations flexibles : De nombreuses options sont disponibles, telles que la détection PNP ou NPN pour les conditions verrouillées (centrées) et déverrouillées (flottantes), différentes tailles de bossages et des modèles de plaques d’outils personnalisés.
| Spécifications | Valeur |
|---|---|
| Motion de conformité | Latéral |
| Plage de température ambiante | -29 °C à 66 °C |
| Conformité latérale | ±1,5 mm |
| Rigidité verrouillée au moment statique maximal X/Y | ±0,1° à ±110 Nm |
| Rigidité verrouillée au moment statique maximal Z | ±0,1° à ±8,5 Nm |
| Charge utile horizontale maximale | 20 lb Offset 4 in |
| Force latérale maximale | |
| Moment maximal X/Y | |
| Moment maximal Z | 1 Nm |
| Charge utile verticale maximale | 29.9 kg |
| Pression de fonctionnement nominale | 5.5 bars |
| Répétabilité de la position à l’interface de l’outil | ±0,025 mm |
| Vie cotée | 1 million de cycles |
| Conformité en matière de rotation | ±10° |
| Option de détection | Verrouiller et déverrouiller |
| Poids | 2 lb |
| Option de maintien de la position | Non |
| Télécharger | Description |
|---|---|
| Modèle de montage LCC 63mm | Compensateur de conformité latérale, 63mm BC |