Produktmerkmale
- 6-Achsen-Kraft-/Drehmomentmessung – Misst Kraft und Drehmoment in allen sechs Freiheitsgraden (Fx, Fy, Fz, Tx, Ty, Tz) mit Bereichen bis zu 80 N Kraft und 4 Nm Drehmoment, entwickelt für Mikromontage und taktile Rückmeldung
- Formfaktor – Kompaktes, flaches Design mit hoher Kapazität, externer Elektronik und einer Durchgangsbohrung, die den Durchgang von Gestängen oder Kabeln ermöglicht.
- Analoger Ausgang (+/-10V) – Ermöglicht eine einfache Kraft- und Drehmomentrückmeldung in Echtzeit, die mit den meisten PLCs, Steuerungen und Datenerfassungssystemen kompatibel ist.
- Extrem hohe Festigkeit – EDM-Drahtschnitt aus hochfestem Edelstahl. Die maximal zulässigen Überlastungswerte betragen das 4,2- bis 18,9-fache der Nennkapazität.
- Hohes Signal-Rausch-Verhältnis – Silizium-Dehnungsmessstreifen liefern ein 75-mal stärkeres Signal als herkömmliche Folienmessstreifen. Dieses Signal wird verstärkt, was zu einer Rauschverzerrung von nahezu Null führt.
- Schutzart IP20 für kontrollierte Umgebungen – Bietet grundlegenden Schutz gegen feste Gegenstände, ideal für den Einsatz in sauberen, trockenen und geschlossenen Industrie- oder Laborumgebungen
| Specification | Value |
|---|---|
| Messbereich | 80 N / 4 Nm |
| Erfassungsbereich | |
| X/Y-Kraftmessbereich | ±80 N |
| X/Y-Drehmomentmessbereich | ±4 Nm |
| Z Kraftmessbereich | ±240 N |
| Z Drehmomenterfassungsbereich | ±4 Nm |
| Auflösung | |
| Auflösung der X/Y-Kraftmessung | 0.02 N |
| X/Y-Drehmomenterfassung Auflösung | 0.0005 Nm |
| Z Force Sensing Auflösung | 0.04 N |
| Z Auflösung der Drehmomenterfassung | 0.0005 Nm |
| Überlastung | |
| Kraft X/Y Einzelachse Überlast | ±810 N |
| Kraft Z Einachsige Überlast | ±2400 N |
| Drehmoment X/Y Einzelachse Überlast | ±19 Nm |
| Drehmoment Z Einachsige Überlast | ±20 Nm |
| Steifigkeit | |
| Kraft X/Y Berechnete Steifigkeit | 1.1×10^7 N/m |
| Drehmoment X/Y Berechnete Steifigkeit | 2.8×10^3 Nm/Rad |
| Kraft Z Berechnete Steifigkeit | 2.0×10^7 N/m |
| Drehmoment Z Berechnete Steifigkeit | 4.0×10^3 Nm/Rad |
| Resonanzfrequenz | |
| Fx/Fy/Tz Resonanzfrequenz | 3200 Hz |
| Fz/Tx/Ty Resonanzfrequenz | 4900 Hz |
| Andere | |
| Höhe | 12.2 mm |
| Gewicht | 0.0499 kg |
| Durchmesser | 40 mm |
| Bewertung der Schnittstellenplatte | IP20 |
| Kommunikationsschnittstelle | Analog (+/-10V) |
| Genauigkeit (% Skalenendwert) | 0.75 – 1.25% |
| Latenzzeit | <1 ms |
| Stichprobenrate | 40 kHz |
| Anschluss | 12-polig rund Amphenol |
- Filtrer par Type
- Dessins
- Manuels
- Graphique de chargement complexe
- Logiciel
| Télécharger | Type de téléchargement | Langue |
|---|---|---|
| 9230-05-1314 | Dessins | Anglais |
| 9230-05-1369 | Dessins | Anglais |
| Manuel des systèmes d’acquisition de données (DAQ) des capteurs F/T | Manuels | Anglais |
| Mini40 Graphes de chargement complexes | Graphique de chargement complexe | Anglais |
| ATIDAQFT.NET.MSI (Version de démonstration 2.1, .NET Framework 4.8) | Logiciel | Anglais |
| Télécharger | Description |
|---|---|
| 9105-TW-MINI40-D | Link zum 3C-CAD-Modell für 9105-TW-MINI40-E |
- Filtrer par Numéro de pièce
- 9105-C-PS-U-2
- 9105-IFPS-1
- 9105-M1USB6421
| Numéro de pièce | Description | ||
|---|---|---|---|
|
9105-C-PS-U-2 |
Kabel vom Netzteil oder der Interface-Netzteilbox zur Messkarte, unterminiert, 2m |
|
|
9105-IFPS-1 |
DAQ-Schnittstelle Stromversorgung |
|
|
9105-M1USB6421 | USB-6421, 16-bit, 250kS/s (16AI, 2AO,16DIO), Federklemmen, mioDAQ Gerät |
|
| Kalibrierung | X/Y-Kraftmessbereich | Z-Kraftmessbereich | X/Y-Drehmomentmessbereich | Z-Drehmomentmessbereich | Auflösung X/Y-Kraftsensorik | Z Auflösung der Kraftsensoren | Auflösung der X/Y-Drehmomentabtastung | Z Auflösung der Drehmomentmessung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SI-80-4 | 80 N | 240 N | 4 Nm | 4 Nm | 0.02 N | 0.04 N | 0.0005 Nm | 0.0005 Nm |
| SI-40-2 | 40 N | 120 N | 2 Nm | 2 Nm | 0.01 N | 0.02 N | 0.0003 Nm | 0.0003 Nm |
| SI-20-1 | 20 N | 60 N | 1 Nm | 1 Nm | 0.005 N | 0.01 N | 0.0001 Nm | 0.0001 Nm |