Caractéristiques du produit
- capteur de force/couple à 6 axes – Mesure la force et le couple dans les six degrés de liberté (Fx, Fy, Fz, Tx, Ty, Tz) avec des plages allant jusqu’à 250 N de force et 3 Nm de couple, optimisées pour les tâches de pression, d’insertion et les tâches axiales
- Facteur de forme – Conception ultra-mince, à profil bas et électronique externe, idéale pour les installations compactes d’automatisation et d’essai.
- Sortie analogique (+/-10V) – Fournit un retour de force et de couple simple et en temps réel, compatible avec la plupart des automates programmables, des contrôleurs et des systèmes d’acquisition de données.
- Extrêmement résistant – découpé par électroérosion dans un acier inoxydable à haut rendement. Les valeurs de surcharge maximales admissibles sont de 4,4 à 17,7 fois les capacités nominales.
- Rapport signal/bruit élevé – Les jauges de contrainte en silicium fournissent un signal 75 fois plus puissant que les jauges à feuille conventionnelles. Ce signal est amplifié, ce qui permet d’obtenir une distorsion du bruit proche de zéro.
- Indice de protection IP20 pour les environnements contrôlés – Assure une protection de base contre les objets solides, idéale pour une utilisation dans des environnements industriels ou de laboratoire propres, secs et fermés
| Specification | Value |
|---|---|
| Plage de mesure | 250 N / 3 Nm |
| Plage de détection | |
| Plage de détection de force X/Y | ±250 N |
| Plage de détection de couple X/Y | ±3 Nm |
| Z Plage de détection de force | ±250 N |
| Z Plage de détection de couple | ±5 Nm |
| Résolution | |
| Résolution de la détection de force X/Y | 0.06 N |
| Résolution de la détection de couple X/Y | 0.0007 Nm |
| Z Résolution de la détection de force | 0.06 N |
| Z Résolution de la détection de couple | 0.001 Nm |
| Surcharge | |
| Force X/Y surcharge d’un seul axe | ±1200 N |
| Force Z Surcharge d’un seul axe | ±1200 N |
| Couple X/Y surcharge d’un seul axe | ±15 Nm |
| Couple Z Surcharge d’un seul axe | ±25 Nm |
| Rigidité | |
| Force X/Y Rigidité calculée | 3.3×10^7 N/m |
| Couple X/Y Rigidité calculée | 3.4×10^3 Nm/rad |
| Force Z Rigidité calculée | 2.1×10^7 N/m |
| Couple Z Rigidité calculée | 1.1×10^4 Nm/rad |
| Fréquence de résonance | |
| Fx/Fy/Tz Fréquence de résonance | 5200 Hz |
| Fz/Tx/Ty Fréquence de résonance | 7300 Hz |
| Autres | |
| Hauteur | 7.9 mm |
| Poids | 0.0512 kg |
| Diamètre | 43 mm |
| Plaque d’interface | IP20 |
| Interface de communication | Analogique (+/-10V) |
| Précision (% de la pleine échelle) | 0.75 – 1.25% |
| Temps de latence | <1 ms |
| Taux d’échantillonnage | 40 kHz |
| Connecteur | 12 broches rondes Amphenol |
- Filtrer par Type
- Dessins
- Manuels
- Graphique de chargement complexe
- Logiciel
| Télécharger | Type de téléchargement | Langue |
|---|---|---|
| 9230-05-1369 | Dessins | Anglais |
| Manuel des systèmes d’acquisition de données (DAQ) des capteurs F/T | Manuels | Anglais |
| 9630-05-0005 | Dessins | Anglais |
| Mini43LP Graphes de chargement complexes | Graphique de chargement complexe | Anglais |
| ATIDAQFT.NET.MSI (Version de démonstration 2.1, .NET Framework 4.8) | Logiciel | Anglais |
| Télécharger | Description |
|---|---|
| 9105-TW-MINI43LP-ERA-XX | Lien vers le modèle CAO 3C pour 9105-TW-MINI43LP-ERA-XX |
- Filtrer par Numéro de pièce
- 9105-C-PS-U-2
- 9105-IFPS-1
- 9105-M1USB6421
| Numéro de pièce | Description | ||
|---|---|---|---|
|
9105-C-PS-U-2 |
Câble de l’alimentation ou du boîtier d’alimentation de l’interface à la carte DAQ, non terminé, 2m |
|
|
9105-IFPS-1 |
Alimentation de l’interface DAQ |
|
|
9105-M1USB6421 | USB-6421, 16-bit, 250kS/s (16AI, 2AO,16DIO), Spring Terminals, mioDAQ Device |
|
| Étalonnage | Plage de mesure de force X/Y | Gamme de capteurs de force Z | Gamme de capteurs de couple X/Y | Plage de détection de couple Z | Résolution de la mesure de force X/Y | Z Résolution de la mesure de force | Résolution de la détection de couple X/Y | Z Résolution de la détection de couple |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SI-250-3 | 250 N | 250 N | 3 Nm | 5 Nm | 0.0625 N | 0.0625 N | 0.0007 Nm | 0.0012 Nm |
| SI-125-1.5 | 125 N | 125 N | 1.5 Nm | 2.5 Nm | 0.0313 N | 0.0313 N | 0.0004 Nm | 0.0006 Nm |
| SI-62.5-0.75 | 62.5 N | 62.5 N | 0.75 Nm | 1.25 Nm | 0.0156 N | 0.0156 N | 0.0002 Nm | 0.0003 Nm |