Omega160 Capteur de force/couple, 2500 N / 400 Nm de charge utile, analogique (+/-10V), connecteur Hirose 20 broches
- capteur de force/couple à 6 axes – Mesure la force et le couple dans les six degrés de liberté (Fx, Fy, Fz, Tx, Ty, Tz) avec des plages allant jusqu’à 2500 N pour la force et 400 Nm pour le couple, ce qui est parfait pour les applications à forte intensité de couple
- Facteur de forme – La conception industrielle avec électronique embarquée assure une large compatibilité avec les plates-formes industrielles, avec la précision et la fiabilité requises pour la robotique chirurgicale
- Sortie analogique (+/-10V) – Fournit un retour d’information simple et en temps réel sur la force et le couple, compatible avec la plupart des automates programmables, des contrôleurs et des systèmes d’acquisition de données.
- Extrêmement résistant – Découpé par électroérosion à partir d’un acier inoxydable à haut rendement. Les valeurs de surcharge maximales admissibles sont de 4,2 à 15,2 fois les capacités nominales.
- Rapport signal/bruit élevé – Les jauges de contrainte en silicium fournissent un signal 75 fois plus puissant que les jauges à feuille conventionnelles. Ce signal est amplifié, ce qui permet d’obtenir une distorsion du bruit proche de zéro.