Caractéristiques du produit
- capteur de force/couple à 6 axes – Mesure la force et le couple dans les six degrés de liberté (Fx, Fy, Fz, Tx, Ty, Tz) avec des plages allant jusqu’à 16000 N pour la force et 2000 Nm pour le couple, conçu pour les opérations industrielles exigeantes
- Facteur de forme – La conception industrielle avec électronique embarquée assure une large compatibilité avec les plates-formes industrielles, avec la précision et la fiabilité requises pour la robotique chirurgicale
- Sortie analogique (+/-10V) – Fournit un retour d’information simple et en temps réel sur la force et le couple, compatible avec la plupart des automates programmables, des contrôleurs et des systèmes d’acquisition de données.
- Extrêmement résistant – Découpage par électroérosion d’un fil en acier inoxydable à haut rendement. Les valeurs de surcharge maximales admissibles sont de 5,3 à 21,8 fois les capacités nominales.
- Rapport signal/bruit élevé – Les jauges de contrainte en silicium fournissent un signal 75 fois plus puissant que les jauges à feuille conventionnelles. Ce signal est amplifié, ce qui permet d’obtenir une distorsion du bruit proche de zéro.
- Indice de protection IP20 pour les environnements contrôlés – Assure une protection de base contre les objets solides, idéale pour une utilisation dans des environnements industriels ou de laboratoire propres, secs et fermés
| Spécifications | Valeur |
|---|---|
| Plage de mesure | 40000 N / 6000 Nm |
| Plage de détection | |
| Plage de détection de force X/Y | ±40000 N |
| Plage de détection de couple X/Y | ±6000 Nm |
| Z Plage de détection de force | ±88000 N |
| Z Plage de détection de couple | ±6000 Nm |
| Résolution | |
| Résolution de la détection de force X/Y | 6.25 N |
| Résolution de la détection de couple X/Y | 1.5 Nm |
| Z Résolution de la détection de force | 17 N |
| Z Résolution de la détection de couple | 0.75 Nm |
| Surcharge | |
| Force X/Y surcharge d’un seul axe | ±240000 N |
| Force Z Surcharge d’un seul axe | ±520000 N |
| Couple X/Y surcharge d’un seul axe | ±32000 Nm |
| Couple Z Surcharge d’un seul axe | ±36000 Nm |
| Rigidité | |
| Force X/Y Rigidité calculée | 1.2×10^9 N/m |
| Couple X/Y Rigidité calculée | 9.2×10^6 Nm/rad |
| Force Z Rigidité calculée | 1.3×10^9 N/m |
| Couple Z Rigidité calculée | 2.4×10^7 Nm/rad |
| Autres | |
| Hauteur | 107 mm |
| Poids | 47 kg |
| Diamètre | 330 mm |
| Plaque d’interface | IP20 |
| Interface de communication | Analogique (+/-10V) |
| Précision (% de la pleine échelle) | 0.75 – 1.25% |
| Temps de latence | <1 ms |
| Taux d’échantillonnage | 40 kHz |
| Connecteur | 20 broches Lemo |
- Filtrer par Type
- Dessins
- Manuels
- Graphique de chargement complexe
- Logiciel
| Télécharger | Type de téléchargement | Langue |
|---|---|---|
| Dessin du transducteur Omega331 | Dessins | Anglais |
| Alimentation DAQ | Dessins | Anglais |
| Manuel du produit pour les capteurs de force/couple avec système DAQ | Manuels | Anglais |
| Détail de chargement complexe pour un capteur de force/couple Omega331 | Graphique de chargement complexe | Anglais |
| La bibliothèque de classe ATICombinedDAQFT .NET lit les fichiers d’étalonnage, contrôle votre périphérique DAQ compatible NI-DAQmx et calcule les valeurs de force et de couple pour votre transducteur. | Logiciel | Anglais |
- Filtrer par Numéro de pièce
- 9105-C-H-PS-10
- 9105-C-H-PS-5
- 9105-C-PS-U-2
- 9105-M1USB6421
- 9105-PS-1
| Numéro de pièce | Description | ||
|---|---|---|---|
|
9105-C-H-PS-10 |
Câble transducteur DAQ F/T, connecteur Hirose à l’alimentation, 10m |
|
|
9105-C-H-PS-5 |
Câble de transducteur DAQ F/T, connecteur Hirose à l’alimentation, 5m |
|
|
9105-C-PS-U-2 |
Câble de l’alimentation ou du boîtier d’alimentation de l’interface à la carte DAQ, non terminé, 2m |
|
|
9105-M1USB6421 | USB-6421, 16-bit, 250kS/s (16AI, 2AO,16DIO), Spring Terminals, mioDAQ Device |
|
|
9105-PS-1 |
Alimentation du transducteur DAQ |
|
| Étalonnage | Plage de mesure de force X/Y | Gamme de capteurs de force Z | Gamme de capteurs de couple X/Y | Plage de détection de couple Z | Résolution de la mesure de force X/Y | Z Résolution de la mesure de force | Résolution de la détection de couple X/Y | Résolution de la détection de couple Z |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SI-40000-6000 | 40000 N | 88000 N | 6000 Nm | 6000 Nm | 6.25 N | 16.6667 N | 1.5 Nm | 0.75 Nm |
| SI-20000-3000 | 20000 N | 44000 N | 3000 Nm | 3000 Nm | 3.125 N | 8.3333 N | 0.75 Nm | 0.375 Nm |
| SI-10000-1500 | 10000 N | 22000 N | 1500 Nm | 1500 Nm | 1.5625 N | 4.1667 N | 0.375 Nm | 0.1875 Nm |