Modules à haute intensité

Modules de courant primaire : PA2

Modules de courant primaire : PA2

(3) Contacts, fil #2, 200 Amp, 600V Module de courant primaire

Voir toutes les caractéristiques
Numéro de modèle : PA2
Parlez à nos experts

Caractéristiques du produit Spécifications Documents et téléchargements modèles CAO 3D Accessoires Composants

Caractéristiques du produit

Caractéristiques

  • Conçu pour transporter un courant élevé d’une alimentation électrique à l’outillage du client.
  • Trois (3) contacts en cuivre rhodié, chacun capable de supporter 200 ampères lorsqu’il est couplé.
  • La tension ne doit pas dépasser 600 volts.
  • Utilise une technologie avancée et brevetée d’accouplement conique pour transférer le courant du maître à l’outil.
  • Les surfaces coniques d’accouplement offrent une grande surface de contact, une excellente capacité de désalignement et permettent un accouplement/désaccouplement efficace sans forces de ressort élevées ni usure excessive.
  • L’alimentation doit être déconnectée et déchargée avant tout changement d’outil. Le module n’est pas un interrupteur.
  • Les pointes de contact sont facilement remplacées, si nécessaire.
  • Les contacts côté maître, encastrés et masqués, empêchent tout contact humain accidentel.
  • La goupille centrale est prolongée pour assurer la protection du premier contact et de la dernière coupure.
  • plaques de raccord 1 ¼ NPT, 1 ½ NPT, PG29 et PG36 actuellement disponibles

Matériaux

  • Contacts plaqués de métaux précieux.
Spécifications Valeur
Caractéristiques électriques 200 Amp/600V à 100 % du cycle de service
Poids du côté maître 1.3 kg
Poids du côté de l’outil 1.3 kg
Nombre de broches totales 3
Broches Description
Plage de température opérationnelle -28,9 °C à 65,6 °C
Type Modules de courant primaire
Télécharger Type de téléchargement Langue
Support de protection contre le courant primaire du côté de l’outil Dessins Anglais
Dessin du module PA2 Dessins Anglais
Manuel du module de courant primaire PA2 Manuels Anglais
Télécharger Description
9121-PA2-M (extrémité A ouverte) Module de maîtrise du courant primaire avec (3) contacts, fil #2, 200A
9121-PA2-T (extrémité C ouverte) Module d’outil de courant primaire avec (3) contacts, fil #2, 200A
9121-PA2-T (extrémité A ouverte) Module d’outil de courant primaire avec (3) contacts, fil #2, 200A
9121-PA2-M (extrémité C ouverte) Module de maîtrise du courant primaire avec (3) contacts, fil #2, 200A
Numéro de pièce Description
Support d'outils 9005-20-1238 kit de plaque de raccord 1-1/4 NPT
Support d'outils 9005-20-1239 kit de plaque de raccord 1-1/2 NPT
Support d'outils 9005-20-1274 Kit de plaque de montage PG29
Support d'outils 9005-20-1528 Kit de plaque de montage PG36
Support d'outils 9005-20-1856 kit de plaque de raccord angulaire 1-1/4 NPT
Support d'outils 9005-20-8849 Kit de plaques de fixation 3x M20 non-conductrices avec pinces pour cordons, plage de câbles 5-13mm
Numéro de pièce Description
Support d'outils 9121-PA2-M (3) Contacts, fil #2, 200 Amp, 600V – côté maître
Support d'outils 9121-PA2-T (3) Contacts, fil #2, 200 Amp, 600V – Côté outil
Support d'outils 9121-PAA-T Support de protection contre le courant primaire pour le côté outil. Utilisé lorsqu’il n’y a pas de PA2 du côté de l’outil du QC.

Modules compatibles

Parler à un expert

Prêt à relever vos défis et à exploiter tout le potentiel de vos applications robotiques ? Contactez notre équipe d’experts dès aujourd’hui.