Modules à haute intensité

Modules de courant primaire : PB2

Modules de courant primaire : PB2

(2) Contacts, fil #2, 200 Amp, 600V Module de courant primaire

Voir toutes les caractéristiques
Numéro de modèle :  PB2
Parlez à nos experts

Caractéristiques du produit Spécifications Documents et téléchargements modèles CAO 3D Accessoires Composants

Caractéristiques du produit

Caractéristiques

  • Conçu pour transporter un courant élevé d’une alimentation électrique à l’outillage du client.
  • (2) contacts en cuivre rhodié, chacun capable de supporter 200 ampères lorsqu’ils sont couplés.
  • La tension ne doit pas dépasser 600 volts.
  • Utilise une technologie avancée et brevetée d’accouplement conique pour transférer le courant du maître à l’outil.
  • Les surfaces coniques d’accouplement offrent une grande surface de contact, une excellente capacité de désalignement et permettent un accouplement/désaccouplement efficace sans forces de ressort élevées ni usure excessive.
  • L’alimentation doit être déconnectée et déchargée avant tout changement d’outil. Le module n’est pas un interrupteur.
  • Les pointes de contact sont facilement remplacées, si nécessaire.
  • Les contacts côté maître, encastrés et protégés, empêchent tout contact humain accidentel.
  • La goupille centrale est prolongée pour assurer la protection du premier contact et de la dernière coupure.
  • des plaques de raccord 1 1/4 NPT sont actuellement disponibles.

Matériaux

  • Contacts plaqués de métaux précieux.
Spécifications Valeur
Caractéristiques électriques 200 Amp/600V max. à 100 % du cycle de service
Poids du côté maître 1.04 kg
Poids du côté de l’outil 1.04 kg
Nombre de broches totales 2
Broches Description
Plage de température opérationnelle -28,9 °C à 65,6 °C
Type Modules de courant primaire
Télécharger Type de téléchargement Langue
Dessin du module PB2 Dessins Anglais
PBx High Current Module Manual (incl PB2, PB3, PB4, PB5) Manuels Anglais
Télécharger Description
9121-PB2-M (extrémité A ouverte) Maître du courant primaire, (2) contacts, fil #2, 200A nominal
9121-PB2-T (extrémité B ouverte) Outil de courant primaire, (2) contacts, fil #2, 200A nominal
9121-PB2-T (extrémité A ouverte) Outil de courant primaire, (2) contacts, fil #2, 200A nominal
9121-PB2-M (extrémité B ouverte) Maître du courant primaire, (2) contacts, fil #2, 200A nominal
Numéro de pièce Description
Support d'outils 9005-20-1250 kit de plaque de raccord 1-1/4 NPT
Support d'outils 9005-20-1904 Kit de plaque de fixation M16 X 1,5
Numéro de pièce Description
Support d'outils 9121-PB2-M (2) Contacts, fil #2, 200 Amp, 600V – côté maître
Support d'outils 9121-PB2-T (2) Contacts, fil #2, 200 Amp, 600V – côté outil

Modules compatibles

Parler à un expert

Prêt à relever vos défis et à exploiter tout le potentiel de vos applications robotiques ? Contactez notre équipe d’experts dès aujourd’hui.