Modules à haute intensité

Modules de courant primaire : PC2

Modules de courant primaire : PC2

(5) Contacts, fil #2, 200 Amp, 600V Module de courant primaire

Voir toutes les caractéristiques
Numéro de modèle : PC2
Parlez à nos experts

Caractéristiques du produit Spécifications Documents et téléchargements Accessoires Composants

Caractéristiques du produit

Caractéristiques

  • Produit conçu pour transporter un courant élevé d’une alimentation électrique à l’outillage du client.
  • Cinq (5) contacts en cuivre rhodié, chacun capable de supporter 200 ampères lorsqu’il est couplé.
  • La tension ne doit pas dépasser 600 volts.
  • Utilise une technologie avancée et brevetée d’accouplement conique pour transférer le courant du maître à l’outil.
  • Les surfaces coniques d’accouplement offrent une grande surface de contact, une excellente capacité de désalignement et permettent un accouplement/désaccouplement efficace sans forces de ressort élevées ni usure excessive.
  • L’alimentation doit être déconnectée et déchargée avant tout changement d’outil. Le module n’est pas un interrupteur.
  • Les pointes de contact sont facilement remplacées, si nécessaire.
  • Les contacts côté maître, encastrés et protégés, empêchent tout contact humain accidentel.
  • La goupille centrale est prolongée pour assurer la protection du premier contact et de la dernière coupure.
  • des plaques de raccord 1 1/2 NPT sont actuellement disponibles.

Matériaux

  • Contacts plaqués de métaux précieux.
Spécifications Valeur
Caractéristiques électriques 200 Amp/600V max. à 100 % du cycle de service
Poids du côté maître 1.63 kg
Poids du côté de l’outil 1.59 kg
Nombre de broches totales 5
Broches Description
Plage de température opérationnelle -28,9 °C à 65,6 °C
Type Modules de courant primaire
Télécharger Type de téléchargement Langue
Manuel du module de courant fort PC2 Manuels Anglais
PAD Tool Protective Cover Module Drawing (Dessin du module de protection de l’outil PAD) Dessins Anglais
Dessin du module PC2 Dessins Anglais
Numéro de pièce Description
Support d'outils 9005-20-1277 kit de plaque de raccord 1-1/2 NPT
Numéro de pièce Description
Support d'outils 9121-PAD-T Module de protection – côté outil
Support d'outils 9121-PC2-M (5) Contacts, fil #2, 200 Amp, 600V Module de courant primaire – côté maître
Support d'outils 9121-PC2-T (5) Contacts, fil #2, 200 Amp, 600V Module de courant primaire – côté outil

Modules compatibles

Parler à un expert

Prêt à relever vos défis et à exploiter tout le potentiel de vos applications robotiques ? Contactez notre équipe d’experts dès aujourd’hui.