Modules à haute intensité

Modules de courant primaire : PH3

Modules de courant primaire : PH3

Module de puissance, (3) contacts 600A, 800V, câble #2 à #4/0

Voir toutes les caractéristiques
Numéro de modèle : PH3
Parlez à nos experts

Caractéristiques du produit Spécifications Documents et téléchargements modèles CAO 3D Accessoires Composants

Caractéristiques du produit

Caractéristiques

  • Conçu pour transporter un courant élevé d’une alimentation électrique à l’outillage du client.
  • Trois (3) contacts en cuivre plaqué argent, chacun capable de supporter 600 ampères lorsqu’il est couplé.
  • La tension ne doit pas dépasser 800 volts.
  • Utilise une technologie avancée et brevetée d’accouplement conique pour transférer le courant du maître à l’outil.
  • Les surfaces coniques d’accouplement offrent une grande surface de contact, une excellente capacité de désalignement et permettent un accouplement/désaccouplement efficace sans forces de ressort élevées ni usure excessive.
  • L’alimentation doit être déconnectée et déchargée avant tout changement d’outil. Le module n’est pas un interrupteur.
  • Les pointes de contact sont facilement remplacées, si nécessaire.
  • Les contacts côté maître, encastrés et masqués, empêchent tout contact humain accidentel.
  • L’axe central est prolongé pour assurer la protection du premier contact et de la dernière coupure.

Matériaux

  • Contacts plaqués argent.
Spécifications Valeur
Caractéristiques électriques 600 Amp/800V à 100 % du cycle de service
Poids du côté maître 2.75 kg
Poids du côté de l’outil 2.26 kg
Nombre de broches totales
Broches Description
Plage de température opérationnelle -28,9 °C à 65,6 °C
Type Modules de courant primaire
Télécharger Type de téléchargement Langue
Dessin du module PH3 Dessins Anglais
Manuel du module PH3 à courant élevé Manuels Anglais
Télécharger Description
9121-PH3-T Module d’outils électriques avec (3) contacts 600A, 800V, câble #2 à #4/0
9121-PH3-M Module Power Master avec (3) contacts 600A, 800V, câble #2 à #4/0
Numéro de pièce Description
Support d'outils 9005-20-1948 (2) 1-1/2 NPT, (1) 3/4 NPT Kit de plaque de raccord
Support d'outils 9005-20-1954 (3) Kit de plaque de raccord 1″ NPT
Numéro de pièce Description
Support d'outils 9121-PH3-M Module d’alimentation, (3) contacts 600A, 800V, câble #2 à #4/0 – côté maître
Support d'outils 9121-PH3-T Module d’alimentation, (3) contacts 600A, 800V, câble #2 à #4/0 – côté outil

Modules compatibles

Parler à un expert

Prêt à relever vos défis et à exploiter tout le potentiel de vos applications robotiques ? Contactez notre équipe d’experts dès aujourd’hui.