Modules de changement d’outils

Modules PROFINET : DL16

Modules PROFINET : DL16

Module PROFINET avec commutateur Ethernet intégré, connecteur M12 à 4 broches codé en D pour la communication PROFINET, mini-connecteur à 5 broches pour l’alimentation US1 et US2, TSI sur l’outil, prévention de l’arc électrique appliquée à l’alimentation US1 et US2. Verrouillage, déverrouillage et détection RTL avec câbles LED sur le maître. L’identification de l’outil à partir du module de l’outil est également prise en charge.

Voir toutes les caractéristiques
Numéro de modèle :  DL16
Parlez à nos experts

Caractéristiques du produit Spécifications modèles CAO 3D Composants

Caractéristiques du produit

Caractéristiques

  • Les modules DL16 permettent la communication et le contrôle du changeur d’outils à l’aide de PROFINET.
  • Un commutateur Ethernet intégré permet à un seul câble PROFINET de contrôler le changeur d’outils et de connecter des appareils PROFINET en aval.
  • Une électrovanne intégrée simple ou double (disponible sur le module adaptateur de vanne Jxx) commande le mécanisme de verrouillage du changeur d’outils.
  • La technologie brevetée Tool Stand Interlock (TSI) est fournie par un connecteur sur le module Tool. L’intégration d’un interrupteur de sécurité permet à l’électrovanne intégrée de désaccoupler le changeur d’outils UNIQUEMENT lorsque l’outil est dans le support.
  • Le circuit de prévention des arcs électriques d’ATI (brevet en instance) protège les contacts électriques contre les dommages pendant le couplage/découplage.
  • Cinq (5) interrupteurs indépendants d’identification d’outil (0-99999) sont fournis.
  • Entrées de capteur Prêt à verrouiller (R1 et R2), Verrouillé et Déverrouillé fournies.
  • Serveur web intégré

Matériaux

  • Boîtier en aluminium anodisé
  • Ressort et broches de contact plaqués de métaux précieux
  • Joints en nitrile.
Spécifications Valeur
Caractéristiques électriques Alimentation auxiliaire : 9 Amp / 20-29 VDC
PROFINET : 1 Ampère / 30VDC max
Remarque : la prévention des arcs électriques s’applique à l’alimentation US1 et US2
Poids du côté maître 0.98 kg
Poids du côté de l’outil 0.98 kg
Nombre de broches totales
Broches Description
Plage de température opérationnelle 0 °C à 50 °C
Type de signal PROFINET
Télécharger Description
9121-DL13-T D-Codé 4-Pin M12, 5-Pin Mini, TSI, Arc Prev
9121-DL16-M D-Codé 4-Pin M12, 5-Pin Mini, TSI, Arc Prev. Verrouillage/déverrouillage/détection RTL, câbles LED
Numéro de pièce Description
Support d'outils 9121-DL13-T Le module PROFINET fournit un port Ethernet et prend en charge l’identification de l’outil par l’intermédiaire du module maître. Connecteur M12 à 4 broches codées en D pour la communication PROFINET, mini-connecteur à 5 broches pour l’alimentation US1 et US2, connecteur M12 à 4 broches pour le commutateur TSI, Tool-ID 0-99999 réglable à l’aide d’interrupteurs à molette. Prend en charge la prévention de l’arc électrique du côté du maître et de l’outil
Support d'outils 9121-DL16-M Module maître PROFINET avec commutateur Ethernet intégré et compatible Web, connecteur M12 à 4 broches codé en D pour la communication Profinet, mini-connecteur à 5 broches pour l’alimentation US1 et US2, TSI sur l’outil, prévention de l’arc électrique appliquée à l’alimentation US1 et US2. Verrouillage, déverrouillage et détection RTL avec câbles LED sur le maître. L’identification de l’outil à partir du module de l’outil est également prise en charge. Compatible avec le DL13-T, avec deux broches

Modules compatibles

Parler à un expert

Prêt à relever vos défis et à exploiter tout le potentiel de vos applications robotiques ? Contactez notre équipe d’experts dès aujourd’hui.