Modules de changement d’outils

Modules PROFINET : DT4

Modules PROFINET : DT4

Module de traversée PROFINET avec traversée d’alimentation auxiliaire pour les applications de couplage de services publics. Power Pass-Through pour les applications de coupleurs d’utilité publique. Connecteur femelle M12 codé en D pour la communication PROFINET, mini-connecteur mâle à 5 broches pour les circuits d’alimentation auxiliaire commutés et non commutés. Power commutés et non commutés. Deux (2) connecteurs M12 à 4 broches pour le signal de vérification de la connexion et le contrôle de prévention de l’arc électrique. Circuit de prévention de l’arc appliqué aux circuits Aux. Commuté, Aux. Non commuté.

Voir toutes les caractéristiques
Numéro de modèle :  DT4
Parlez à nos experts

Caractéristiques du produit Spécifications Documents et téléchargements modèles CAO 3D Composants

Caractéristiques du produit

Caractéristiques

  • Les modules de signaux DT4 permettent au client de fournir une alimentation auxiliaire et des signaux PROFINET aux E/S en aval dans les applications de coupleurs d’utilité.
  • Des connecteurs femelles M12, 4 broches à codage D sont fournis sur les modules Master et Tool pour l’interface de communication PROFINET avec les appareils en bout de bras.
  • des connecteurs Mini Fast à 5 broches sont fournis sur les modules Master et Tool pour l’interface avec l’alimentation auxiliaire.
  • Une gaine flexible entoure le bloc de broches pour protéger la connexion de l’humidité et des liquides lorsqu’elle est couplée.
  • Le circuit de prévention de l’arc électrique d’ATI (brevet en cours) protège les contacts électriques contre les dommages pendant le couplage/découplage. La prévention de l’arc est contrôlée sur le maître via un connecteur mâle à 4 broches à code A.

Matériaux

  • Boîtier en aluminium anodisé
  • Ressort et broches de contact plaqués de métaux précieux
  • Joints en nitrile.
Spécifications Valeur
Caractéristiques électriques Alimentation – 8 Amp/12-30VDC
Signal – 3 Ampères/250V max.
Poids du côté maître 0.91 kg
Poids du côté de l’outil 0.62 kg
Nombre de broches totales 18
Broches Description
Plage de température opérationnelle -28,9 °C à 65,6 °C
Type de signal PROFINET
Télécharger Type de téléchargement Langue
Dessin du module DT4 Dessins Anglais
Manuel du module de contrôle et de signalisation DT4 Manuels Anglais
Télécharger Description
9121-DT4-T Module de passage Profinet avec alimentation Aux. Power Pass-Through pour les applications de coupleurs d’utilité publique
9121-DT4-M Module de passage Profinet avec alimentation Aux. Power Pass-Through pour les applications de coupleurs d’utilité publique
Numéro de pièce Description
Support d'outils 9121-DT4-M Module de traversée PROFINET avec traversée d’alimentation auxiliaire pour les applications de couplage de services publics. Power Pass-Through pour les applications de coupleurs d’utilité publique. Connecteur femelle M12 codé en D pour la communication PROFINET, mini-connecteur mâle à 5 broches pour les circuits d’alimentation auxiliaire commutés et non commutés. Power commutés et non commutés. Deux (2) connecteurs M12 à 4 broches pour le signal de vérification de la connexion et le contrôle de prévention de l’arc électrique. Circuit de prévention de l’arc appliqué aux circuits Aux. Commuté, Aux. Non commuté. – Côté maître
Support d'outils 9121-DT4-T Module de traversée PROFINET avec traversée d’alimentation auxiliaire pour les applications de couplage de services publics. Power Pass-Through pour les applications de coupleurs d’utilité publique. Connecteur femelle M12 codé en D pour la communication PROFINET, mini-connecteur mâle à 5 broches pour les circuits d’alimentation auxiliaire commutés et non commutés. Power commutés et non commutés. Deux (2) connecteurs M12 à 4 broches pour le signal de vérification de la connexion et le contrôle de prévention de l’arc électrique (pris en charge par le maître). Circuit de prévention de l’arc appliqué aux circuits Aux. Commuté, Aux. Non commuté. – Côté outil

Modules compatibles

Parler à un expert

Prêt à relever vos défis et à exploiter tout le potentiel de vos applications robotiques ? Contactez notre équipe d’experts dès aujourd’hui.