Changeurs d’outils

QC-1

Changeur d’outils QC-1-E

Les Changeurs d’outils robotisés ATI permettent un changement entièrement automatisé de l’extrémité de l’effecteur avec un verrouillage sécurisé, un passage de l’utilitaire et une haute répétabilité. Conçus pour les environnements difficiles et les cycles élevés, ils augmentent le temps de fonctionnement, la flexibilité et la productivité de l’automatisation robotique

  • (4) M5 ou #10-32 Orifices de passage d’air intégrés dans un boîtier compact (93,8 grammes) avec raccords et modules E04
  • Conception extrêmement compacte et légère pour les robots « araignée » ou delta à grande vitesse.
  • No-Touch Locking™ surmonte les écarts de prise de 1,0 mm pour faciliter l’apprentissage du robot.
  • La conception brevetée du mécanisme de verrouillage Fail-Safe se traduit par une faible force agissant sur le piston
  • Toutes les pièces de verrouillage sont en acier inoxydable Rc58.
Numéro de modèle :  tool-changers-qc-1
Parlez à nos experts

Caractéristiques du produit Spécifications Documents et téléchargements modèles CAO 3D Accessoires Tableau des charges utiles

Caractéristiques du produit

  • (4) M5 ou #10-32 Orifices de passage d’air intégrés dans un boîtier compact (93,8 grammes) avec raccords et modules E04
  • Conception extrêmement compacte et légère pour les robots « araignée » ou delta à grande vitesse.
  • No-Touch Locking™ surmonte les écarts de prise de 1,0 mm pour faciliter l’apprentissage du robot.
  • La conception brevetée du mécanisme de verrouillage Fail-Safe se traduit par une faible force agissant sur le piston
  • Toutes les pièces de verrouillage sont en acier inoxydable Rc58.
  • Deux (2) logements sont disponibles pour monter des modules électriques afin d’accroître la fonctionnalité
  • Caractéristiques d’alignement dans le corps du Changeur d’outils pour une plus grande résistance à la torsion et une meilleure facilité d’entretien.
Spécifications Valeur
Force de verrouillage à 5,5 bar (80 psi) 170 N
Distance de verrouillage maximale 1.0 mm
Tailles des ports de passage (4) M5 ou #10-32
Quantité d’orifices de passage pneumatique 4
Répétabilité de la position 0.0102 mm
Limite de charge utile suggérée 1.5 kg
Capacité de moment statique X/Y 0.983 Nm
Z Capacité de moment statique 1.15 Nm
Poids du côté maître 0.0562 kg
Poids du côté de l’outil 0.0376 kg
Poids à l’accouplement 0.0938 kg
Type d’actionnement Pneumatique
Type de poignet de robot Standard
Couleur Noir
Filets de port Filets M5
Télécharger Type de téléchargement Langue
QC-001 Changeur d’outils avec modules E04 Dessin Dessins Anglais
Manuel du Changeur d’outils QC-1 Manuels Anglais
Télécharger Description
QC-1 Tool-Euro Outil QC-1 – Euro
QC-1 Master-Euro QC-1 Master – Euro
Numéro de pièce Description
9120-TSS-MM-7869

Module de montage TSS pour QC-001

Modules compatibles

2 Résultat

Catégorie de produits

Parler à un expert

Prêt à relever vos défis et à exploiter tout le potentiel de vos applications robotiques ? Contactez notre équipe d’experts dès aujourd’hui.