Changeurs d’outils

QC-160

Changeur d’outils QC-160-E

Les changeurs d’outils robotisés ATI permettent un échange entièrement automatisé de l’extrémité de l’effecteur avec un verrouillage sécurisé, un passage de l’utilitaire et une haute répétabilité. Conçus pour les environnements difficiles et les cycles élevés, ils augmentent le temps de fonctionnement, la flexibilité et la productivité de l’automatisation robotique

  • (5 ports 3/8 G (BSPP) et 4 ports 1/2 G (BSPP) avec passage d’air intégré dans un boîtier de 9,3 kg
  • La technologie de verrouillage No-Touch permet une séparation des plaques jusqu’à 3,0 mm lors du verrouillage.
  • La conception brevetée du mécanisme de verrouillage Fail-Safe permet d’exercer une faible force sur le piston.
  • Montage direct sur des poignets de robot de 125 mm de diamètre selon le modèle ISO pour minimiser la hauteur de l’empilage. D’autres modèles de montage sont également possibles
  • Toutes les pièces de verrouillage sont en acier inoxydable Rc58.
Numéro de modèle : tool-changers-qc-160
Parlez à nos experts

Caractéristiques du produit Spécifications Documents et téléchargements modèles CAO 3D Accessoires

Caractéristiques du produit

  • (5) ports 3/8 G (BSPP) et (4) ports 1/2 G (BSPP) Passage d’air intégré dans un emballage de 9,3 kg
  • La technologie de verrouillage No-Touch permet une séparation des plaques jusqu’à 3,0 mm lors du verrouillage.
  • La conception brevetée du mécanisme de verrouillage Fail-Safe permet d’exercer une faible force sur le piston.
  • Montage direct sur des poignets de robot de 125 mm de diamètre, selon le modèle ISO, pour minimiser la hauteur de l’empilage. D’autres modèles de montage sont également possibles
  • Toutes les pièces de verrouillage sont en acier inoxydable Rc58.
  • Deux (2) plateaux sont disponibles pour monter jusqu’à quatre (4) modules utilitaires sans adaptateur pour une fonctionnalité accrue
  • Caractéristiques d’alignement dans le corps du changeur d’outils pour une plus grande résistance à la torsion et une meilleure facilité d’entretien.
  • Détection intégrée de verrouillage/déverrouillage pour communiquer l’état. Aucun SIP n’est nécessaire.
Spécifications Valeur
Force de verrouillage à 5,5 bar (80 psi) 31000 N
Distance de verrouillage maximale 2 mm
Tailles des ports de passage (5) 3/8 NPT ; (4) 1/2 NPT
Quantité d’orifices de passage pneumatique 5
Répétabilité de la position 0.0152 mm
Limite de charge utile suggérée 300 kg
Capacité de moment statique X/Y 2710 Nm
Z Capacité de moment statique 2260 Nm
Poids du côté maître 6.44 kg
Poids du côté de l’outil 2.86 kg
Poids à l’accouplement 9.3 kg
Type d’actionnement Pneumatique
Type de poignet de robot Standard
Couleur Noir
Filets de port Filets BSPP/G
Télécharger Type de téléchargement Langue
Dessin du changeur d’outils QC-160 Dessins Anglais
Dessin du changeur d’outils QC-160 Euro Dessins Anglais
Manuel du changeur d’outils QC-160 Manuels Anglais
Télécharger Description
QC-160 Tool-Euro QC-160 Outil – Euro
QC-160 Master-Euro QC-160 Master – Euro
Numéro de pièce Description
9121-TSL-TH-5641

TSL Tooling Assemblage de plaque de crochet, vierge

9120-TSL-HBB-4115

TSL Plaque d’interface d’outillage – vierge

9120-TSL-HBQ-8389

TSL Plaque d’interface d’outillage pour QC-150 et QC-160 – vierge

9120-TSL-VBB-3328

TSL Plaque d’interface d’outillage vertical – vierge

9120-TSL-VBC-11618

Plaque d’interface TSL pour outillage vertical avec (4) chevilles M8, (4) chevilles M6

9120-TSL-RMH-R000

Module de crochet TSL, rigide

9120-TSL-RMB-R000

Module TSL à broches et à douilles, rigide

9120-TSL-PM-148B-R000

Module de poteau TSL, (1) module de goupilles rigides et de douilles, 48″ de haut

9120-TSL-PM-148H-R000

Module de poteau TSL, (1) module de crochet rigide, 48″ de haut

9120-TSL-PM-248B-R000

Module de poteau TSL, (2) modules de goupilles rigides et de douilles, 48″ de haut

9120-TSL-PM-248H-R000

TSL Post Module, Dual Stand with(2) Rigid Hook Modules, 48″ Tall

Modules compatibles

84 Résultat

Catégorie de produits

Parler à un expert

Prêt à relever vos défis et à exploiter tout le potentiel de vos applications robotiques ? Contactez notre équipe d’experts dès aujourd’hui.