Changeurs d’outils

QC-29

Changeur d’outils QC-29-E

Les Changeurs d’outils robotisés ATI permettent un changement entièrement automatisé de l’extrémité de l’effecteur avec un verrouillage sécurisé, un passage de l’utilitaire et une haute répétabilité. Conçus pour les environnements difficiles et les cycles élevés, ils augmentent le temps de fonctionnement, la flexibilité et la productivité de l’automatisation robotique

  • (2 ports 1/8 G (BSPP) et 4 ports M5 à passage d’air intégré dans un boîtier compact de 1,66 kg
  • La technologie de verrouillage No-Touch permet une séparation des plaques jusqu’à 1,5 mm lors du verrouillage.
  • La conception brevetée du mécanisme de verrouillage Fail-Safe permet d’exercer une faible force sur le piston.
  • Montage direct sur les poignets de robot ISO 9409-1-40-4-M6 et ISO 9409-1-50-4-M6 pour minimiser la hauteur de l’empilement. Prend également en charge d’autres modèles de montage
  • Toutes les pièces de verrouillage sont en acier inoxydable Rc58.
Numéro de modèle :  tool-changers-qc-29
Parlez à nos experts

Caractéristiques du produit Spécifications Documents et téléchargements modèles CAO 3D Accessoires Tableau des charges utiles

Caractéristiques du produit

  • (2) 1/8 G (BSPP) et (4) M5 Orifices de passage d’air intégrés dans un boîtier compact de 1,66 kg
  • La technologie de verrouillage No-Touch permet une séparation de la plaque jusqu’à 1,5 mm lors du verrouillage.
  • La conception brevetée du mécanisme de verrouillage Fail-Safe permet d’exercer une faible force sur le piston.
  • Montage direct sur les poignets de robot ISO 9409-1-40-4-M6 et ISO 9409-1-50-4-M6 pour minimiser la hauteur de l’empilement. Prend également en charge d’autres modèles de montage
  • Toutes les pièces de verrouillage sont en acier inoxydable Rc58.
  • Trois (3) logements sont disponibles pour monter des modules utilitaires afin d’accroître la fonctionnalité
  • Caractéristiques d’alignement dans le corps du Changeur d’outils pour une plus grande résistance à la torsion et une meilleure facilité d’entretien.
  • Détection de verrouillage/déverrouillage intégrée pour communiquer l’état. Aucun SIP n’est nécessaire.
Spécifications Valeur
Force de verrouillage à 5,5 bar (80 psi) 2900 N
Distance de verrouillage maximale 1.52 mm
Tailles des ports de passage (2) 1/8 NPT ; (4) #10-32
Quantité d’orifices de passage pneumatique 6
Répétabilité de la position 0.0152 mm
Limite de charge utile suggérée 35 kg
Capacité de moment statique X/Y 56.5 Nm
Z Capacité de moment statique 78 Nm
Poids du côté maître 0.984 kg
Poids du côté de l’outil 0.671 kg
Poids à l’accouplement 1.66 kg
Type d’actionnement Pneumatique
Type de poignet de robot Standard
Couleur Noir
Filets de port Filets BSPP/G
Télécharger Type de téléchargement Langue
Dessin du Changeur d’outils QC-29 Dessins Anglais
QC-29 Dessin du Changeur d’outils Euro Dessins Anglais
Assemblage de la plaque d’interface à poignet creux, QC-29 Master à BC64, (14) M4, (2) Dowel 4 Dessins Anglais
Support d’outils TSS pour QC-29, exemple de disposition Dessins Anglais
Manuel du produit QC-29 Manuels Anglais
Télécharger Description
QC-29 Master-Euro QC-29 Master Euro
QC-29 Outil-Euro QC-29 Outil Euro
Numéro de pièce Description
9120-TSS-HBQ-11659

TSS Plaque d’interface d’outillage pour QC-29 – vierge

9120-TSS-VBQ-8206

TSS Pin & Bushing Vertical Tooling Interface plate w w/J16 Pattern – notched

9120-TSS-VBB-7963

Plaque d’interface d’outillage vertical TSS – vierge

Modules compatibles

42 Résultat

Catégorie de produits

Parler à un expert

Prêt à relever vos défis et à exploiter tout le potentiel de vos applications robotiques ? Contactez notre équipe d’experts dès aujourd’hui.