Changeurs d’outils

QC-46

Changeur d’outils QC-46-E

Les Changeurs d’outils robotisés ATI permettent un changement entièrement automatisé de l’extrémité de l’effecteur avec un verrouillage sécurisé, un passage de l’utilitaire et une haute répétabilité. Conçus pour les environnements difficiles et les cycles élevés, ils augmentent le temps de fonctionnement, la flexibilité et la productivité de l’automatisation robotique

  • Quatre (4) plateaux sont disponibles pour le montage de modules utilitaires pour une fonctionnalité accrue. Le plateau C permet le montage d’un module central/double, ce qui permet d’utiliser jusqu’à deux modules sans adaptateur.
  • La technologie de verrouillage No-Touch permet une séparation des plaques jusqu’à 2,5 mm lors du verrouillage.
  • La conception brevetée du mécanisme de verrouillage Fail-Safe permet d’exercer une faible force sur le piston.
  • Montage direct sur des poignets de robot de 100 mm de diamètre, selon le modèle de montage ISO, pour minimiser la hauteur de l’empilement. D’autres modèles de montage sont également possibles
  • Toutes les pièces de verrouillage sont en acier inoxydable Rc58.
Numéro de modèle : tool-changers-qc-46
Parlez à nos experts

Caractéristiques du produit Spécifications Documents et téléchargements modèles CAO 3D Accessoires

Caractéristiques du produit

  • Quatre (4) plateaux sont disponibles pour le montage de modules utilitaires pour une fonctionnalité accrue. Le plateau C permet le montage d’un module central/double, ce qui permet de monter jusqu’à deux modules sans adaptateur.
  • La technologie de verrouillage No-Touch permet une séparation des plaques de 2,5 mm lors du verrouillage.
  • La conception brevetée du mécanisme de verrouillage Fail-Safe permet d’exercer une faible force sur le piston.
  • Montage direct sur des poignets de robot de 100 mm de diamètre, selon le modèle ISO, pour minimiser la hauteur de l’empilement. D’autres modèles de montage sont également possibles
  • Toutes les pièces de verrouillage sont en acier inoxydable Rc58.
  • Caractéristiques d’alignement dans le corps du Changeur d’outils pour une plus grande résistance à la torsion et une meilleure facilité d’entretien.
  • Détection intégrée de verrouillage/déverrouillage pour communiquer l’état. Aucun SIP n’est nécessaire.
Spécifications Valeur
Force de verrouillage à 5,5 bar (80 psi) 5800 N
Distance de verrouillage maximale 2.54 mm
Tailles des ports de passage
Quantité d’orifices de passage pneumatique
Répétabilité de la position 0.0152 mm
Limite de charge utile suggérée 70 kg
Capacité de moment statique X/Y 226 Nm
Z Capacité de moment statique 150 Nm
Poids du côté maître 1.95 kg
Poids du côté de l’outil 1.03 kg
Poids à l’accouplement 2.98 kg
Type d’actionnement Pneumatique
Type de poignet de robot Standard
Couleur Noir
Filets de port Filets BSPP/G
Télécharger Type de téléchargement Langue
Dessin du changeur d’outils QC-46 Dessins Anglais
Manuel du changeur d’outils QC-46 Manuels Anglais
Télécharger Description
QC-46 Master-Euro QC-46 Master-Euro
Numéro de pièce Description
9120-TSS-HBQ-9957

Plaque d’interface d’outillage TSS pour QC-46 – vierge

Modules compatibles

72 Résultat

Catégorie de produits

Parler à un expert

Prêt à relever vos défis et à exploiter tout le potentiel de vos applications robotiques ? Contactez notre équipe d’experts dès aujourd’hui.