Modules d’asservissement

Modules servo : EA12

Modules servo : EA12

Module servo avec (1) connecteur Phoenix Contact HEAVYCON EVO avec (1) connecteur d’alimentation à 5 broches et (1) connecteur de signal RJ45

Voir toutes les caractéristiques
Numéro de modèle :  EA12
Parlez à nos experts

Caractéristiques du produit Spécifications Documents et téléchargements Composants

Caractéristiques du produit

Caractéristiques

  • Transmet l’alimentation électrique et les signaux à un servomoteur transgun.
  • Les circuits d’alimentation et de signal sont isolés électriquement les uns des autres et du changeur d’outils.
  • Le câblage est doté d’un blindage EMI/RF pour le protéger du bruit.
  • Contacts sans contact sur le maître.
  • Joints d’étanchéité à l’humidité et à la poussière.
  • Broche centrale allongée pour le premier contact.

Matériaux

  • Boîtiers en aluminium
  • Plaques d’adaptation en Delrin®
  • Joints en nitrile
  • Contacts plaqués métaux précieux
  • Blocs en Delrin
Spécifications Valeur
Caractéristiques électriques Alimentation – 10 Amp/400V ; Signal – 1 Amp/50V
Poids du côté maître 1.25 kg
Poids du côté de l’outil 1.09 kg
Nombre de broches totales 17
Broches Description Puissance – 7
Signal – 10
Plage de température opérationnelle -28,9 °C à 65,6 °C
Télécharger Type de téléchargement Langue
EA12 Dessin du client Dessins Anglais
Numéro de pièce Description
Support d'outils 9121-EA12-M Module servo avec (1) connecteur Phoenix Contact HEAVYCON EVO avec (1) connecteur d’alimentation mâle à 5 broches et (1) connecteur de signal RJ45 – Master
Support d'outils 9121-EA12-T Module servo avec (1) connecteur Phoenix Contact HEAVYCON EVO avec (1) connecteur d’alimentation femelle à 5 broches et (1) connecteur de signal RJ45 – Outil

Modules compatibles

Parler à un expert

Prêt à relever vos défis et à exploiter tout le potentiel de vos applications robotiques ? Contactez notre équipe d’experts dès aujourd’hui.