Modules d’asservissement

Modules d’asservissement : EF19

Modules d’asservissement : EF19

Module servo Fanuc avec connecteur d’alimentation à 4 broches

Voir toutes les caractéristiques
Numéro de modèle :  EF19
Parlez à nos experts

Caractéristiques du produit Spécifications Documents et téléchargements modèles CAO 3D Composants

Caractéristiques du produit

Caractéristiques

  • Permet le passage de l’alimentation électrique et des connexions de signal vers un servomoteur transgun.
  • Les câbles d’alimentation et de signal peuvent être acheminés séparément.
  • Les circuits d’alimentation et de signal sont isolés électriquement l’un de l’autre et du changeur d’outils.
  • Le câblage est doté d’un blindage EMI/RF pour le protéger du bruit.
  • Contacts sans contact sur le Master.
  • Joints d’étanchéité à l’humidité et à la poussière.
  • Broche centrale allongée pour le premier contact.

Matériaux

  • Boîtiers en aluminium
  • Plaques de raccord en Delrin®
  • Joints en nitrile
  • Contacts plaqués de métaux précieux
Spécifications Valeur
Caractéristiques électriques Courant du moteur – 13 A, 500 VCA/700 VCC max.
Courant du codeur – 3 Ampères, 250VAC/30VDC max.
Poids du côté maître 1.18 kg
Poids du côté de l’outil 1.02 kg
Nombre de broches totales 26
Broches Description Puissance – 7
Signal – 19
Plage de température opérationnelle -28,9 °C à 65,6 °C
Télécharger Type de téléchargement Langue
Dessin du module EF19 Dessins Anglais
Télécharger Description
9121-EF19-M Module Fanuc Servo Master avec alimentation 4 broches, encodeur 17 broches, sans frein, sans batterie
9121-EF19-T Module Fanuc Servo Tool avec alimentation 4 broches, encodeur 17 broches, sans frein, sans batterie 1
Numéro de pièce Description
Support d'outils 9121-EF19-M Module servo Fanuc avec connecteur d’alimentation à 4 broches – côté maître
Support d'outils 9121-EF19-T Module servo Fanuc avec connecteur d’alimentation à 4 broches – côté outil

Modules compatibles

Parler à un expert

Prêt à relever vos défis et à exploiter tout le potentiel de vos applications robotiques ? Contactez notre équipe d’experts dès aujourd’hui.