Modules d’asservissement

Modules servo : EF50

Modules servo : EF50

Module servo Fanuc avec alimentation 4 broches, encodeur 17 broches, connexions à souder adaptatives, bornier 4 positions, sans frein.

Voir toutes les caractéristiques
Numéro de modèle :  EF50
Parlez à nos experts

Caractéristiques du produit Spécifications Documents et téléchargements modèles CAO 3D Composants

Caractéristiques du produit

Caractéristiques

  • Permet le passage de l’alimentation électrique et des connexions de signal vers un servomoteur transgun.
  • Les câbles d’alimentation et de signal peuvent être acheminés séparément.
  • Les circuits d’alimentation et de signal sont isolés électriquement l’un de l’autre et du changeur d’outils.
  • Le câblage est doté d’un blindage EMI/RF pour le protéger du bruit.
  • Contacts sans contact sur le Master.
  • Joints d’étanchéité à l’humidité et à la poussière.
  • Broche centrale allongée pour le premier contact.
  • connecteur femelle M12 à 5 broches sur le module d’outils pour une batterie de secours spécialement conçue (9005-20-2374).
  • Bornier interne à 4 positions pour le câblage auxiliaire sur le maître et l’outil.
  • Soulagement de la tension pour le cordon du câblage auxiliaire.

Matériaux

  • Boîtiers en aluminium
  • Plaques de raccord en Delrin®
  • Joints en nitrile
  • Contacts plaqués métaux précieux
  • Blocs en Ultem® et Delrin®.
Spécifications Valeur
Caractéristiques électriques Alimentation – 13 Ampères/500VAC/700VDC
Signal – 3 Ampères/250VAC/30VDC
Poids du côté maître 1.28 kg
Poids du côté de l’outil 1.27 kg
Nombre de broches totales 21
Broches Description Puissance – 4
Signal – 17
Plage de température opérationnelle -28,9 °C à 65,6 °C
Télécharger Type de téléchargement Langue
Dessin de la batterie de secours du module servo à 5 broches Dessins Anglais
Dessin du module EF50 Dessins Anglais
Manuel du module Servo général Manuels Anglais
Télécharger Description
9121-EF50-T Module servo Fanuc avec alimentation 4 broches femelles, encodeur 17 broches femelles, connexions à souder adaptatives, batterie de secours 5 broches femelles, bornier 4 positions, sans frein – outil. Compatible avec EF50 Master et EF9 Master
9121-EF50-M Module servo Fanuc avec alimentation mâle 4 broches, encodeur mâle 17 broches, connexions à souder adaptatives, bornier 4 positions, pas de frein – Master. Compatible avec les outils EF50 et EF24
Numéro de pièce Description
Support d'outils 9121-EF50-M Module servo Fanuc avec alimentation mâle 4 broches, encodeur mâle 17 broches, connexions à souder adaptatives, bornier 4 positions, sans frein. Compatible avec les outils EF50 et EF24 – Côté maître
Support d'outils 9121-EF50-T Module servo Fanuc avec alimentation femelle 4 broches, encodeur femelle 17 broches, connexions à souder adaptatives, batterie de secours femelle 5 broches, bornier 4 positions, sans frein, compatible avec les maîtres EF50 et EF9 – Côté outil

Modules compatibles

Parler à un expert

Prêt à relever vos défis et à exploiter tout le potentiel de vos applications robotiques ? Contactez notre équipe d’experts dès aujourd’hui.