Modules d’asservissement

Modules d’asservissement : EF61

Modules d’asservissement : EF61

Module servo avec (1) connecteur JAE à 10 broches, (1) connecteur Amphenol à 4 broches, (1) connecteur Amphenol à 3 broches, et (2) connecteurs M12 Eurofast.

Voir toutes les caractéristiques
Numéro de modèle : EF61
Parlez à nos experts

Caractéristiques du produit Spécifications Documents et téléchargements Composants

Caractéristiques du produit

Caractéristiques

  • Transmet l’alimentation électrique, le frein et les connexions de signal à un servomoteur transgun.
  • Le côté de l’outil supporte une batterie de secours optionnelle pour le codeur du servomoteur.
  • Les circuits d’alimentation et de signal sont isolés électriquement les uns des autres et du changeur d’outils.
  • Le câblage est doté d’un blindage EMI/RF pour le protéger du bruit.
  • Contacts sans contact sur le Master.
  • Joints d’étanchéité à l’humidité et à la poussière.

Matériaux

  • Boîtiers en aluminium
  • Plaques de raccord en Delrin®
  • Joints en nitrile
  • Contacts plaqués métaux précieux
  • Blocs en Ultem® et Delrin®.
Spécifications Valeur
Caractéristiques électriques Alimentation – 13 Amp/500VAC max.
Signal (10 broches) – 3 A/200 V CA max.
Signal (4 broches) – 4 A/250 V CA max.
Batterie – 4 A/250 VDC
Poids du côté maître 1.27 kg
Poids du côté de l’outil 1.13 kg
Nombre de broches totales
Broches Description Alimentation – 3 et 4
Signal – 10 et 4
Batterie – 3
Plage de température opérationnelle -28,9 °C à 65,6 °C
Télécharger Type de téléchargement Langue
Dessin du module EF61 Dessins Anglais
Manuel du module Servo général Manuels Anglais
Numéro de pièce Description
Support d'outils 9121-EF61-M Module servo avec (1) connecteur JAE à 10 broches, (1) connecteur Amphenol à 4 broches, (1) connecteur Amphenol à 3 broches et (2) connecteurs M12 Eurofast. – Côté maître
Support d'outils 9121-EF61-T Module servo avec (1) connecteur JAE à 10 broches, (1) connecteur Amphenol à 4 broches, (1) connecteur Amphenol à 3 broches et (2) connecteurs M12 Eurofast. – Côté outil

Modules compatibles

Parler à un expert

Prêt à relever vos défis et à exploiter tout le potentiel de vos applications robotiques ? Contactez notre équipe d’experts dès aujourd’hui.