Modules d’asservissement

Modules d’asservissement : EN56

Modules d’asservissement : EN56

Module électrique radial avec connecteur Ethernet M12 codé en D femelle à 4 broches et connecteur d’alimentation Minifast à 4 broches

Voir toutes les caractéristiques
Numéro de modèle : EN56
Parlez à nos experts

Caractéristiques du produit Spécifications Documents et téléchargements modèles CAO 3D Composants

Caractéristiques du produit

Caractéristiques

  • Module électrique radial pour le passage des signaux CAT5e, Ethernet 10/100 Mbit et des connexions d’alimentation auxiliaire.
  • Connecteur Ethernet femelle M12 à 4 broches codées en D, conforme à la norme industrielle.
  • passage du connecteur d’alimentation Minifast à 4 broches.
  • Utilisable pour Ethernet, EtherNet/IP, EtherCAT et PROFINET.

Matériaux

  • Boîtier en aluminium anodisé
  • Ressort et broches de contact rhodiés
  • Joints en nitrile.
Spécifications Valeur
Caractéristiques électriques Circuit Ethernet – 2 Amp
Circuit d’alimentation auxiliaire – 6 ampères
Poids du côté maître 0.68 kg
Poids du côté de l’outil 0.67 kg
Nombre de broches totales 10
Broches Description
Plage de température opérationnelle -28,9 °C à 65,6 °C
Télécharger Type de téléchargement Langue
EN56 Dessin du module Dessins Anglais
Télécharger Description
9121-EN56-M Module maître Radial EN56 avec connecteur Ethernet M12 codé en D femelle à 4 broches et connecteur d’alimentation Minifast mâle à 4 broches
9121-EN56-T Module d’outil Radial EN56 avec connecteur Ethernet M12 codé en D à 4 broches femelles et connecteur d’alimentation Minifast à 4 broches femelles
Numéro de pièce Description
Support d'outils 9121-EN56-M Module électrique radial avec connecteur Ethernet M12 codé en D à 4 broches femelles et connecteur d’alimentation Minifast à 4 broches mâles – côté maître
Support d'outils 9121-EN56-T Module électrique radial avec connecteur Ethernet M12 codé en D à 4 broches femelles et connecteur d’alimentation Minifast à 4 broches femelles – côté outil

Modules compatibles

Parler à un expert

Prêt à relever vos défis et à exploiter tout le potentiel de vos applications robotiques ? Contactez notre équipe d’experts dès aujourd’hui.