Caractéristiques du produit
Caractéristiques
- connecteur M23 à 6 broches.
- 10 Amp/630VDC.
- Contacts sans contact sur le maître.
- Etanchéité à l’humidité et à la poussière lors de l’accouplement.
Matériaux
- Broches plaquées métal précieux
- Connecteurs Amphenol
| Spécifications | Valeur |
|---|---|
| Caractéristiques électriques | 10 Amp/630VDC |
| Poids du côté maître | |
| Poids du côté de l’outil | |
| Nombre de broches totales | 10 |
| Broches Description | |
| Plage de température opérationnelle | -28,9 °C à 65,6 °C |
- Filtrer par Type
- Dessins
| Télécharger | Type de téléchargement | Langue |
|---|---|---|
| Dessin du module REP6 | Dessins | Anglais |
| Télécharger | Description |
|---|---|
| 9120-REP6-T | Intercontec 6-Pin M23 Servo Module – Tool Side |
| 9120-REP6-M | Intercontec 6-Pin M23 Servo Module – Master Side |
- Filtrer par Numéro de pièce
- 9120-REP6-M
- 9120-REP6-T
| Numéro de pièce | Description | ||
|---|---|---|---|
|
9120-REP6-M | Module servo avec connecteur M23 à 6 broches d’Intercontec |
|
|
9120-REP6-T | Module servo avec connecteur M23 à 6 broches d’Intercontec |
|