Modules d’asservissement

Modules d’asservissement : REP7

Modules d’asservissement : REP7

Module servo avec connecteur d’alimentation MS à 4 broches, frein MS à 3 broches

Voir toutes les caractéristiques
Numéro de modèle :  REP7
Parlez à nos experts

Caractéristiques du produit Spécifications Documents et téléchargements Composants

Caractéristiques du produit

Caractéristiques

  • Les circuits d’alimentation sont isolés électriquement les uns des autres et du changeur d’outils.
  • Les circuits d’alimentation sont conçus pour résister à l’eau, mais ils ne sont pas étanches.
  • Des sondes à ressort conformes sont fournies sur le maître et des broches de contact fixes sur l’outil.
  • Les broches à ressort du maître sont encastrées sous une surface isolée sur les deux circuits d’alimentation.
  • DANGER ! – Pour les modules électriques utilisant > 60 VDC ou 42 VAC, AUCUN contact ne doit être tenté avant de couper l’alimentation. Cela comprend en particulier la séparation ou l’insertion des connecteurs correspondants ou tout contact avec le changeur d’outils ou ses composants.

Matériaux

  • Broches plaquées de métaux précieux
  • Connecteurs Amphenol.
Spécifications Valeur
Caractéristiques électriques 13 Amp, 500VAC/700VDC (broches 1, 4, 7, 10)
5 Ampères/250VAC max (broches 2, 3, 5, 6, 8, 9)
Poids du côté maître 0.29 kg
Poids du côté de l’outil 0.25 kg
Nombre de broches totales 7
Broches Description Puissance du servo – 4
Servofrein – 3
Plage de température opérationnelle -28,9 °C à 65,6 °C
Télécharger Type de téléchargement Langue
Dessin du module REP7 Dessins Anglais
Manuel du module Servo général Manuels Anglais
Numéro de pièce Description
Support d'outils 9120-REP7-M Module servo avec alimentation MS 4 broches, frein MS 3 broches – côté maître
Support d'outils 9120-REP7-T Module servo avec alimentation MS 4 broches, frein MS 3 broches – côté outil

Modules compatibles

Parler à un expert

Prêt à relever vos défis et à exploiter tout le potentiel de vos applications robotiques ? Contactez notre équipe d’experts dès aujourd’hui.