Changeurs d’outils

MC-36R Changeur d’outils manuel

MC-36R Changeur d’outils manuel

Les changeurs d’outils manuels ATI offrent une solution simple et fiable pour changer rapidement d’effecteur sans avoir besoin d’outils ou d’électricité. Conçus pour une utilisation facile et un alignement répétable, ils réduisent les temps d’arrêt et améliorent la flexibilité dans les applications collaboratives, de laboratoire ou à faible volume.

  • (6) orifices de passage d’air intégrés 1/8 NPT dans un boîtier compact de 1,75 kg
  • Le mécanisme de verrouillage à vis (breveté) offre une force de verrouillage élevée.
  • Le bouton à cliquet renforce la sécurité de la position verrouillée.
  • Deux (2) logements sont disponibles pour monter des modules électriques afin d’accroître la fonctionnalité
  • Charge utile nominale de 16 kg (35 lb).
Numéro de modèle : MC-36R
Parlez à nos experts

Caractéristiques du produit Spécifications Documents et téléchargements modèles CAO 3D Accessoires

Caractéristiques du produit

  • (6) orifices de passage d’air intégrés 1/8 NPT dans un boîtier compact de 1,75 kg
  • Le mécanisme de verrouillage à vis (breveté) offre une force de verrouillage élevée.
  • Le bouton à cliquet renforce la sécurité de la position verrouillée.
  • Deux (2) logements sont disponibles pour monter des modules électriques afin d’accroître la fonctionnalité
  • Charge utile nominale de 16 kg (35 lb).
  • Rapport résistance/poids élevé.
Spécifications Valeur
Tailles des ports de passage (6) 1/8 NPT
Quantité d’orifices de passage pneumatique 6
Répétabilité de la position
Limite de charge utile suggérée 36 kg
Capacité de moment statique X/Y 113 Nm
Z Capacité de moment statique 169 Nm
Poids du côté maître 0.998 kg
Poids du côté de l’outil 0.748 kg
Poids à l’accouplement 1.75 kg
Type d’actionnement Manuel
Type de poignet de robot Standard
Couleur Noir
Filets de port Filets NPT
Télécharger Type de téléchargement Langue
Dessin du changeur d’outils manuel MC-36R Dessins Anglais
MC-036R Changeur d’outils manuel, orifices enlevés Dessin Dessins Anglais
Manuel du changeur d’outils MC-36R Manuels Anglais
Télécharger Description
9122-036T-000-000 MC-36 Changeur d’outils manuel Côté outil
9122-036RM-000-000 MC-36R Changeur d’outils manuel Master Side
Numéro de pièce Description
Kit de plaque d'adaptation JL2 Plaque d’adaptation avec motif de montage J16 pour le montage des modules servo ER

Modules compatibles

81 Résultat

Catégorie de produits

Parler à un expert

Prêt à relever vos défis et à exploiter tout le potentiel de vos applications robotiques ? Contactez notre équipe d’experts dès aujourd’hui.