Caractéristiques du produit
- Se monte directement sur le modèle personnalisé Nitta XC-60
- La technologie de verrouillage No-Touch permet une séparation de la plaque jusqu’à 3,0 mm lors du verrouillage.
- La conception brevetée du mécanisme de verrouillage Fail-Safe se traduit par une faible force agissant sur le piston.
- Utilise les mêmes adaptateurs d’air et de valve ainsi que les mêmes options de détection que le QC-210
- Toutes les pièces de verrouillage sont en acier inoxydable Rc58.
- Quatre (2) logements sont disponibles pour monter des modules utilitaires pour une fonctionnalité accrue
- Caractéristiques d’alignement dans le corps du changeur d’outils pour une plus grande résistance à la torsion et une meilleure facilité d’entretien.
- Détection de verrouillage/déverrouillage intégrée pour communiquer l’état. Aucun SIP n’est nécessaire.
| Spécifications | Valeur |
|---|---|
| Force de verrouillage à 5,5 bar (80 psi) | 12000 N |
| Distance de verrouillage maximale | 3.05 mm |
| Tailles des ports de passage | |
| Quantité d’orifices de passage pneumatique | |
| Répétabilité de la position | 0.0152 mm |
| Limite de charge utile suggérée | 150 kg |
| Capacité de moment statique X/Y | 784 Nm |
| Z Capacité de moment statique | 565 Nm |
| Poids du côté maître | 4.76 kg |
| Poids du côté de l’outil | 2.27 kg |
| Poids à l’accouplement | 7.03 kg |
| Type d’actionnement | Pneumatique |
| Type de poignet de robot | Standard |
| Couleur | Noir |
| Filets de port |
- Filtrer par Numéro de pièce
- JJ10
- JJ16
- JJ19
- JJ2
- JJ3
- JJ6
- JM2
- JM4
- Jxx-AIR-1
- Jxx-AIR-2
- Jxx-VALVE-1
- Jxx-VALVE-2
- Jxx-VALVE-3
- Jxx-VALVE-4
- Jxx-VALVE-5
- Jxx-VALVE-6
| Numéro de pièce | Description | ||
|---|---|---|---|
|
JJ10 | Module d’adaptation pour le montage sur deux rebords |
|
|
JJ16 | Adaptateur pour montage sur rail, 7 positions |
|
|
JJ19 | Adaptateur pour montage sur rail EN, 4 positions, version 1″ plus longue du JJ13. |
|
|
JJ2 | Assemblage d’adaptateurs – Utilisé pour monter des modules à modèle J16 simple ou double sur le QC |
|
|
JJ3 | Assemblage d’adaptateur de montage J16 simple ou double (largeur de l’adaptateur 5″) |
|
|
JJ6 | Adaptateur de module d’écartement – à utiliser en face des crochets à outils NA2/NA3 |
|
|
JM2 | Adaptateur – Utilisé pour monter les modules PG0, PN2 ou HA6 sur le QC |
|
|
JM4 | Assemblage de l’adaptateur pour le module V300 |
|
|
Jxx-AIR-1 | Adaptateurs d’air Jxx |
|
|
Jxx-AIR-2 | Adaptateur d’air Lock/Unlock avec entrées de capteur Lock/Unlock/RTL avec matériel en acier inoxydable. |
|
|
Jxx-VALVE-1 | Jxx Valve Adapters-Dual Double Solenoid, Valve Pass-through, Prox & Pressure Sensors |
|
|
Jxx-VALVE-2 | Adaptateurs de vannes Jxx avec un double solénoïde |
|
|
Jxx-VALVE-3 | Adaptateurs de vannes Jxx avec un double solénoïde et un passage de vanne |
|
|
Jxx-VALVE-4 | Adaptateurs de vannes Jxx avec un seul solénoïde |
|
|
Jxx-VALVE-5 | Adaptateurs de vannes Jxx avec un seul solénoïde et un passage de vanne |
|
|
Jxx-VALVE-6 | Adaptateurs de vannes à double solénoïde avec passage de vanne et pressostat |
|